(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
127,493円 ~ 227,538円
税込価格
140,242円 ~ 250,292円

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。【特長】・引き出しは大・小の2種類があり、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    900
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    本体・引き出し:スチール
  • 材質2:
    本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 材質3:
    ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TLA43K-78の寸法図

TLA43K-78

TLA43S-78の寸法図

TLA43S-78

TLA63K-711の寸法図

TLA63K-711

TLA63S-711の寸法図

TLA63S-711

製品の基本仕様・特長

軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ 引き出し付)の特長
品番間口×奥行×高さ
(mm)
奥行外寸法
(mm)
タイプ質量
(kg)
TLA43K-78900×300×1,200329引き出し(小)30・(大)378
TLA43S-78900×450×1,200479引き出し(小)30・(大)3101
TLA63K-711900×300×1,800329引き出し(小)42・(大)6113
TLA63S-711900×450×1,800479引き出し(小)42・(大)6146
  • 色:オイスターホワイト
  • 製造国:日本

図面

TLA43K-78/TLA43S-78

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) TLA43K-78/TLA43S-78図面

TLA63K-711/TLA63S-711

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) TLA63K-711/TLA63S-711図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付) 取扱説明書-8
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
タイプ
奥行外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
300
1200
引き出し(小)30・(大)3
283-3379
4989999517279
78000.0
引き出し(小)30・(大)3
329
1台

1個

127,493( 140,242円 )

14日目

8
450
1200
引き出し(小)30・(大)3
283-3387
4989999517385
101000.0
引き出し(小)30・(大)3
479
1台

1個

157,695( 173,465円 )

14日目

11
300
1800
引き出し(小)42・(大)6
283-3417
4989999517590
113000.0
引き出し(小)42・(大)6
329
1台

1個

184,093( 202,502円 )

14日目

11
450
1800
引き出し(小)42・(大)6
283-3425
4989999517668
146000.0
引き出し(小)42・(大)6
479
1台

1個

227,538( 250,292円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
【特長】
・引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができる。
・前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
・背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できる。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)

    軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)

    軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1200mm)

      軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)

      軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ1800mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

          軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

          軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

            軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ、両開扉付)

            軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ、両開扉付)

              軽中量棚 TLA型用移動仕切板

              軽中量棚 TLA型用移動仕切板

                軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ2100mm)

                軽中量棚 TLA型 (背板・側板付・150kgタイプ、高さ2100mm)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                    軽中量棚 TLA型用背あたり

                    軽中量棚 TLA型用背あたり

                      軽中量棚 TLA型用追加棚板

                      軽中量棚 TLA型用追加棚板

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板

                          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 127,493円 41,379円 40,152円 19,545円 20,453円 116,653円 1,171円 63,129円 16,186円 2,032円 2,885円 2,119円 29,440円
                            通常出荷日 14日目   8日目   8日目   4日目   4日目   14日目~   7日目~   8日目   4日目   1日目   4日目   8日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 - - - 連結型追加(2本支柱)
                            間口(mm) 900 - - - - 900 - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 150 150 - 150 150 - 150 - 450

                            軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、引き出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました