(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,383円 ~ 13,717円  特別価格 
税込価格
10,321円 ~ 15,089円  特別価格 

ボルトレス棚TM3型専用のオプション部品。【特長】・棚を一段追加することで、収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    900
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブラック
  • 特長:
    棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
  • 本体表面処理:
    メラミン焼き付け塗装
  • 付属品1:
    傾斜用棚受け2個、前あたり1本、固定用ボルト(M8×15)6個
  • 内容量:
    1セット(​傾​斜​用​棚​受​け​2​個​、​前​あ​た​り​1​本​、​固​定​用​ボ​ル​ト​(​M​8​×​1​5​)​6​個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 均等積載量:300kg/段
  • 棚板は50mmピッチで追加可能
  • 奥行:471mm
  • 間口:900mm
  • セット内容:棚板1枚、傾斜用棚受け2個、前あたり1本、固定用ボルト(トラスコネジM8×15)6個
  • 色:ブラック
  • 外寸奥行:450mm
  • 外寸間口:840mm
  • 質量:8.12kg
TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)の寸法図

TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)の寸法図

品番OP(色記号)間口×奥行(mm)質量(kg/セット)
TM3-KT35SBK900×4718.12
TM3-KT36SBK900×5719.12
TM3-KT37SBK900×72110.66
TM3-KT39SBK900×92114.46

色:ブラック
均等積載量:300kg/段
材質:スチール、表面処理/メラニン焼き付け塗装
付属品:傾斜用棚受け2個、前あたり1本、固定用ボルト(M8×15)6個

この商品の使用上の注意について

※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
471
459-3341
8.12kg
1セット(​傾​斜​用​棚​受​け​2​個​、​前​あ​た​り​1​本​、​固​定​用​ボ​ル​ト​(​M​8​×​1​5​)​6​個)

4個

9,383円

6,624

( 7,286円 )

8日目

571
459-3359
9.12kg
1セット(​傾​斜​用​棚​受​け​2​個​、​前​あ​た​り​1​本​、​固​定​用​ボ​ル​ト​(​M​8​×​1​5​)​6​個)

4個

10,249円

7,235

( 7,959円 )

8日目

721
459-3367
10.66kg
1セット(​傾​斜​用​棚​受​け​2​個​、​前​あ​た​り​1​本​、​固​定​用​ボ​ル​ト​(​M​8​×​1​5​)​6​個)

4個

11,424円

8,064

( 8,870円 )

8日目

921
459-3375
14.46kg
1セット(​傾​斜​用​棚​受​け​2​個​、​前​あ​た​り​1​本​、​固​定​用​ボ​ル​ト​(​M​8​×​1​5​)​6​個)

1個

13,717( 15,089円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトレス棚TM3型専用のオプション部品。
【特長】
・棚を一段追加することで、収納力を高めることが出来る。
・棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品で、水平から約30度まで傾斜させることができる。
・均等積載量が300kg/段の範囲内で積載できる。
・色がブラック、材質がスチール、表面処理がメラミン焼き付け塗装で構成されている。
【用途】
・ボルトレス棚TM3型用追加棚板として最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

    TM3型用追加棚板(中受金具付)

    TM3型用追加棚板(中受金具付)

      M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

      M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

        中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板

        中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板

          M3型用傾斜棚セット (前あたり付)

          M3型用傾斜棚セット (前あたり付)

            軽量ボルトレス棚 M1型用追加棚板(中棚受付)

            軽量ボルトレス棚 M1型用追加棚板(中棚受付)

              中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付)

              中量ボルト式棚 R3型用追加棚板(中受金具付)

                メッシュラック用木製棚板

                メッシュラック用木製棚板

                  スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用

                  スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用

                    中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                    中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                      中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)

                      中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)

                        TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

                        TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

                          ステンレス(SU3・SU4)軽量棚用棚板

                          ステンレス(SU3・SU4)軽量棚用棚板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,383円 3,536円 6,296円 11,677円 7,372円 2,612円 4,300円 6,854円 87,427円 5,118円 3,316円 3,538円 9,764円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   18日目   4日目   1日目~   2日目   9日目~  
                            商品タイプ 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 重量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス
                            間口(mm) 900 900 - - - 902 - - 900 - - 240 -
                            均等積載量(kg/段) 300 300 150 300 300 - 300 50 - 600 300 - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション - オプション

                            TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                            A
                            棚受のみのご注文は承っておりません。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました