(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メトロマックス i フラットマット 追加棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メトロマックス i フラットマット 追加棚板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,872円 ~ 52,769円
税込価格
33,959円 ~ 58,046円

取り外して洗浄可能なシェルフの棚板マット。【特長】・マイクロバン抗菌加工で衛生...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メトロマックス iフラットマット 追加棚板の詳細

製品の使用イメージ(フレームに設置)

製品の使用イメージ(フレームに設置)

製品の使用イメージ(下から2段目はグリットタイプ)

製品の使用イメージ(下から2段目はグリットタイプ)

抗菌仕様のマットは、マット部そのものに抗菌材を含有しているので、効力は半永久的に持続。

  • 材質:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工

製品仕様

 

(単位:mm)

 

間口460mmフラットマットの寸法と重量

間口460mmフラットマットの寸法と重量

間口620mmフラットマットの寸法と重量

間口620mmフラットマットの寸法と重量

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
910
460
360 ~ 454
456-3999
5200.0
1枚

1個

30,872( 33,959円 )

4日目

1218
460
360 ~ 454
456-4073
6400.0
1枚

1個

35,539( 39,093円 )

4日目

1523
460
340 ~ 360
456-4154
7800.0
1枚

1個

42,000( 46,200円 )

4日目

910
610
360 ~ 454
456-4235
6000.0
1枚

1個

36,616( 40,278円 )

4日目

1218
610
360 ~ 454
456-4316
7500.0
1枚

1個

46,308( 50,939円 )

4日目

1523
610
340 ~ 360
456-4391
9200.0
1枚

1個

52,769( 58,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り外して洗浄可能なシェルフの棚板マット。
【特長】
・マイクロバン抗菌加工で衛生的。
【用途】
・研究室/食品工場/病院/厨房などでの使用に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メトロマックス i フラットマット 追加棚板

メトロマックス i フラットマット 追加棚板

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

        パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

        パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

          エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

          エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

            304ソリッドエレクターシェルフ

            304ソリッドエレクターシェルフ

              メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

              メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

                L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                  エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                  エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                    エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                    エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                        軽中量棚 TLA型用背あたり

                        軽中量棚 TLA型用背あたり

                          M3型中量棚用ビームスカート

                          M3型中量棚用ビームスカート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 30,872円 14,475円 12,675円 31,857円 27,933円 21,910円 30,000円 848円 8,455円 5,415円 3,375円 2,032円 1,504円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   9日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   8日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) その他 - その他 中量タイプオプション 軽量タイプオプション - - - 軽量タイプオプション 中量タイプオプション
                            材質 プラスチック ステンレス ステンレス - - - プラスチック スチール スチール - - スチール スチール
                            天地棚段数(段) 1 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - オプション - オプション オプション オプション - - - オプション オプション
                            詳細タイプ 追加棚板 - - - - - 追加棚板 - - - - - -

                            メトロマックス i フラットマット 追加棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                            A
                            棚受のみのご注文は承っておりません。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました