(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミLEDライト AL-393N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミLEDライト AL-393N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,232円
税込単価
3,555円

小型で軽量タイプのハンディライト。【特長】・軽量なアルミボディーで、付属品のス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    8
  • 電源:
    乾電池単4
  • 全光束(lm):
    30
  • 灯数:
    3
  • 電源詳細:
    単4形乾電池(2個)別売
  • 電池本数(本):
    2
  • JANコード:
    4989999034387
  • トラスココード:
    374-5899
  • 外径(mm):
    26
  • 全長(mm):
    155
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 明るさ(lm):
    30
  • 材質:
    アルミ
  • 付属品:
    ストラップ
  • 保護等級:
    IPX4
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

AL-393N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
AL-393N3026×15550

電源/単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
アルカリ電池使用時最大点灯時間/約8時間
材質/本体:アルミ
付属品/ストラップ

性能・試験情報

LEDライト明るさのイメージ ※全て照射距離7mにて撮影 ※商品によって明るさに差異がある。

LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※商品によって明るさに差異がある。

図面

AL-393N

アルミLEDライト 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミLEDライト 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-393N

1個
10

2個

3,232( 3,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で軽量タイプのハンディライト。
【特長】
・軽量なアルミボディーで、付属品のストラップがついているので持ち運びに便利。
・単4形のアルカリ乾電池2個(別売)に適用できる。​・明るさ30lm。
・外径26mm、全長155mm、質量50.0g。
・アルカリ電池での使用時最大点灯時間が、約8時間使用できる。
【用途】
・コンパクトなので、場所を問わず、幅広い範囲で利用可能。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミLEDライト AL-393Nの型番AL-393Nのページです。
型番AL-393Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミLEDライト AL-393N

アルミLEDライト AL-393N

    アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

    アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

      LEDクリップライト

      LEDクリップライト

        アルミLEDライト AL-100N

        アルミLEDライト AL-100N

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

            LEDフラッシュライト ソリテール

            LEDフラッシュライト ソリテール

              [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

              [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

                [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

                [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

                  LEDスモールキーライト SK-10G

                  LEDスモールキーライト SK-10G

                    3ウェイLEDランタン

                    3ウェイLEDランタン

                      LEDライト防水型

                      LEDライト防水型

                        LEDスポットライト SPL-500

                        LEDスポットライト SPL-500

                          GENTOS LEDスモールキーライト

                          GENTOS LEDスモールキーライト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ マグライト エスコ エスコ GENTOS トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 GENTOS
                            通常価格 3,232円 3,710円 3,367円 6,846円 8,440円 3,486円 980円 9,210円 1,143円 5,714円 5,888円 8,930円 981円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                            種類 ハンディタイプ ストラップタイプ クリップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ランタン キーホルダタイプ ランタン ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ
                            特殊用途 防滴 防滴 防滴 防滴 防水 その他 - 防水 - 防滴 防水 その他 -
                            最大点灯時間(h) 8 15 3 15 202(弱) / 8(強) 1.75 5 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 約8 120 / 48 / 180 72 10 / 100 / 30 約8
                            電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 アルカリ乾電池単4 乾電池単1 乾電池単3 - 乾電池単2 乾電池単3 乾電池単2 リチウム電池

                            アルミLEDライト AL-393Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました