(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,982円 1,946円
税込単価
2,180円 2,141円

小型携帯モデルのハンディライト。【特長】・小型でキーホルダータイプのLEDライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    8.5
  • 電源:
    ボタン電池
  • 全光束(lm):
    15
  • 電池本数(本):
    4
  • JANコード:
    4989999185478
  • トラスココード:
    414-3914
  • 外径(mm):
    12
  • 全長(mm):
    38
  • 質量(g):
    9.000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1個

型番

KHL-15A 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

アルミLEDライトキーホルダータイプの寸法図

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
KHL-15A1512×389

電源/ボタン電池LR41・1.5V(4個)別売
アルカリ電池使用時最大点灯時間/約8.5時間
保護等級/IP×4(防滴仕様)
材質/本体:アルミ

性能・試験情報

LEDライト明るさのイメージ ※全て照射距離7mにて撮影 ※商品によって明るさに差異がある。

LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※商品によって明るさに差異がある。

図面

KHL-15A

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHL-15A

1個

5個

1,982円

1,946

( 2,141円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型携帯モデルのハンディライト。
【特長】
・小型でキーホルダータイプのLEDライト。
・本体材質にアルミを採用。
・明るさ15lm、外径12mm、全長38mm、質量9.0g。
・アルカリ電池使用時最大点灯時間が約8.5時間使用できる。
・防滴仕様で保護等級がIPX4。
【用途】
・鍵やカバンのファスナー部分など様々な場所で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15Aの型番KHL-15Aのページです。
型番KHL-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

    SUREFIRE TITAN

    SUREFIRE TITAN

      ラジオ付ライト

      ラジオ付ライト

        [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

        [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

            PELICAN 2360 LEDライト 375lm

            PELICAN 2360 LEDライト 375lm

              メーカー トラスコ中山 SUREFIRE ELPA朝日電器 エスコ エスコ ペリカン
              通常価格 1,982円 32,397円 2,992円 13,390円 10,600円 17,575円
              通常出荷日 2日目   2日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 -
              種類 キーホルダタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ペンタイプ ストラップタイプ -
              特殊用途 防滴 - 防滴 防水 防水 -
              最大点灯時間(h) 8.5 - - 2(強) / 11(弱) 6 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱)
              電源 ボタン電池 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3

              アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15Aのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              携帯用
              評価 5.0満足度:5.02021/04/07
              携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました