(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

【特長】・あらゆる船舶の電気・電子部品、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑性能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    船舶 / 電気装置 / その他
  • 特性:
    水置換性
  • トラスココード:
    290-1480
  • 使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 質量(g):
    330
  • 色:
    青緑色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    船舶をベストコンディションに保つ、マリーン用の防錆・防湿・潤滑剤です。
  • 用途詳細:
    船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・防湿・潤滑・保護。
  • 主成分:
    鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(315ml)

Loading...

防錆・防湿・潤滑剤 6-66の仕様

船舶のエンジンに

船舶のエンジンに

  • 成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:315ml
  • 製品サイズ:164×直径66mm
  • 製品重量:330g
  • 消防法分類:第3石油類、危険等級III
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1054

1本(315ml)
10

5個

674( 741円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる船舶の電気・電子部品、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑性能を発揮します
・水置換性にすぐれているため金属表面などに付着した水分や湿気を強力に除去します
・金属表面に薄く強固な被膜を形成し、腐食やサビの発生を防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054の型番NO1054のページです。
型番NO1054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

    KURE 2ー26 180ML

    KURE 2ー26 180ML

      防錆剤 3-36

      防錆剤 3-36

        防錆剤 クレ3-36

        防錆剤 クレ3-36

          長期防錆スプレー No.1426

          長期防錆スプレー No.1426

            KURE スーパーラストガード300ML

            KURE スーパーラストガード300ML

              防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

              防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                TFP防錆スプレー

                TFP防錆スプレー

                  防錆潤滑剤 5-56DX

                  防錆潤滑剤 5-56DX

                    スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

                    スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

                      極薄膜防錆剤TFPスプレー

                      極薄膜防錆剤TFPスプレー

                        α防錆(ボウセイ)スプレー

                        α防錆(ボウセイ)スプレー

                          浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                          浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 トラスコ中山 呉工業 呉工業 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 タセト
                            通常価格 674円 500円 210,420円 499円 950円 724円 674円 2,108円 1,057円 550円 1,478円 847円 1,224円
                            通常出荷日 2日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            用途 船舶 / 電気装置 / その他 電気装置 / バッテリー / モーター - その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 重機 自動車部品 / 鉄工材 その他 工作機械 / 金型 / その他 ベアリング / その他 工作機械 / その他 金型 / その他 金型 -
                            特性 水置換性 - - - - 強力 - - - - - - 水置換性
                            トラスココード 290-1480 836-1537 - - 342-1309 868-4253 - - 421-2983 - - - -
                            使用温度範囲 -20~70℃ - - -20~70℃ -5~80℃ - -20~70℃ - - -20~150℃ - - -

                            KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            マリン用のオイルスプレーは他に知らないので購入しています。
                            普通のオイルスプレーとの差は比べようがないので期待感で使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            船舶の錆防止に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                            友人の船舶(漁師)に使用しましたが、マリーン用とあって安心できます。
                            波しぶき・潮風等、常に過酷な状況による船舶のいたみを軽減できます。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サビ防止
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            水回りに使用する金属にサビ防止が必要でした。
                            今の所錆びずにとても良い状態を保てています。これからも使いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました