(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター伸縮ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター伸縮ノズル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,471円 ~ 2,691円
税込価格
1,618円 ~ 2,960円

【特長】・ノズル管の長さが自由に調整できます。・ノズル先端に保護キャップが付い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 特長:
    ノズル管の長さが自由に調整できます。ノズル先端に保護キャップが付いているため安全です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TD-18-FLN10

エアダスター伸縮ノズル  図面1

TD-18-FLN20X

エアダスター伸縮ノズル  図面1

TD-18-FLN40

エアダスター伸縮ノズル  図面1

TD-18-FLN40X

エアダスター伸縮ノズル  図面1
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
ノズル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35~75
228-0736
4989999352221
31
6

1個

1,471( 1,618円 )

1日目

100~150
228-0744
4989999352238
42.000
6

1個

1,878( 2,066円 )

1日目

190~400
228-0761
4989999352252
95.000
-

1個

2,691( 2,960円 )

1日目

230~380
228-0752
4989999352245
95.000
-

1個

2,499( 2,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル管の長さが自由に調整できます。
・ノズル先端に保護キャップが付いているため安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター伸縮ノズル

エアダスター伸縮ノズル

    エアダスター用プロテクターノズル

    エアダスター用プロテクターノズル

      樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

      樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

        エアダスターフレキシブルノズル

        エアダスターフレキシブルノズル

          フレキシブルノズル 空気適用

          フレキシブルノズル 空気適用

            エアダスター 標準ノズル

            エアダスター 標準ノズル

              エアダスター用曲がりノズル

              エアダスター用曲がりノズル

                セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

                セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

                  ダスターノズル

                  ダスターノズル

                    キャタピラスライドダスターガン

                    キャタピラスライドダスターガン

                      エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                      エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                        ウォーター&エアー併用ガン

                        ウォーター&エアー併用ガン

                          エアダスター用伸縮延長パイプ

                          エアダスター用伸縮延長パイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED トラスコ中山 トラスコ中山 セインジャパン UNITED 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山
                            通常価格 1,471円 1,856円 3,499円 1,250円 1,213円 470円 810円 4,788円 430円 2,900円 2,330円 18,757円 4,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(アルミボディー) エンジンクリーナー エアダスターノズル
                            ノズル口径(mm) 2 2 2 3 - 2 2 - - 0.8X5穴 2 6~16 -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - G1/8 G1/8 - - - G1/8 - -
                            特長 ノズル管の長さが自由に調整できます。ノズル先端に保護キャップが付いているため安全です。 先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 手で簡単にエアの吹き付け角度などの曲げ作業ができます。 - 用途に合わせて、ノズルを買い足していただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。 機械の裏などの奥まったところのダスト作業に適しています。 - - - 手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。 - 手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節できます。先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取り付けができ、使用用途が大幅に広がります。

                            エアダスター伸縮ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました