(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター レバー式・ロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター レバー式・ロングノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,866円 ~ 4,200円
税込価格
2,053円 ~ 4,620円

手にフィットする流線形のボディーを採用したエアダスター。【特長】・長時間使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 特長:
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
  • 用途:
    一般ダスト作業。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TD-70B 商品イメージ

TD-70B 商品イメージ

規格表

■TD-70B
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-70B242G1/8G1/4124.5220
■TD-80B
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-80B242G1/81/4プラグ124.5220
■TD-70B-1/TD-70B-2/TD-70B-3/TD-70B-5
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-70B-11002G1/8G1/4200.5245
TD-70B-22002G1/8G1/4312.0240
TD-70B-33002G1/8G1/4412.0245
TD-70B-55002G1/8G1/4607.0265
■TD-80B-1/TD-80B-2/TD-80B-3/TD-80B-5
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-80B-11002G1/81/4プラグ200.5245
TD-80B-22002G1/81/4プラグ312.0240
TD-80B-33002G1/81/4プラグ412.0245
TD-80B-55002G1/81/4プラグ607.0265

図面

TD70B-1

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面1

TD70B-2

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面2

TD70B-3

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面3

TD70B-5

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面4

TD80B-1

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面5

TD80B-2

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面6

TD80B-3

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面7

TD80B-5

エアダスター レバー式・ロングノズル  図面8

使用方法・使用事例

使用事例

エアダスター 使用イメージ

使用方法

エアダスター レバー式・ロングノズル  取扱説明書1 エアダスター レバー式・ロングノズル  取扱説明書2 エアダスター レバー式・ロングノズル  取扱説明書3 エアダスター レバー式・ロングノズル  取扱説明書4
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
詳細タイプ
エア取付口
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
レバー式・ニップルタイプ
G1/4
365-4761
-
220.000
-
124.5

1個

1,866( 2,053円 )

1日目

100
レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4770
4989999111262
245
本体:アルミニウム
200.5

1個

2,364( 2,600円 )

1日目

200
レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4788
4989999111279
240.000
本体:アルミニウム
312

1個

2,602( 2,862円 )

1日目

300
レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4796
4989999111286
245
本体:アルミニウム
412

1個

3,042( 3,346円 )

1日目

500
レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4800
4989999111293
265.000
本体:アルミニウム
607

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

24
レバー式・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4818
-
220.000
-
124.5

1個

1,923( 2,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4826
4989999111316
245
本体:アルミニウム
200.5

1個

2,420( 2,662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4834
4989999111323
240.000
本体:アルミニウム
312

1個

2,940( 3,234円 )

1日目

300
レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4842
4989999111330
245
本体:アルミニウム
412

1個

3,098( 3,408円 )

2日目

500
レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4851
4989999111347
265.000
本体:アルミニウム
607

1個

3,734( 4,107円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手にフィットする流線形のボディーを採用したエアダスター。
【特長】
・長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用。
・最高使用圧力:1MPa。
・製造国:日本。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター レバー式・ロングノズル

エアダスター レバー式・ロングノズル

    エアダスター ボタン式・ロングノズル

    エアダスター ボタン式・ロングノズル

      エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

      エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

        WTB エアーダスター

        WTB エアーダスター

          エアーダスターガン OPB

          エアーダスターガン OPB

            レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

            レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

              エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

              エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色

                TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色

                  TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色

                  TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色

                    TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色

                    TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色

                      エアーダスター(流量調整ノズル)

                      エアーダスター(流量調整ノズル)

                        エアダスター 嵐 SAD-301

                        エアダスター 嵐 SAD-301

                          スパウトガン

                          スパウトガン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル SK-11 栗田製作所
                            通常価格 1,866円 1,980円 2,330円 2,060円 1,999円 3,411円 2,169円 5,084円 2,497円 2,594円 2,730円 6,128円 5,573円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - - - エアダスター(アルミボディー) - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 - - 2.8 1 - - - 0.7 1.0MPa 0.7
                            ノズル口径(mm) 2 2 2 - 2 2 2 - - - 2 - -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 - - G1/8 G1/8 - - - - - -
                            特長 手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。 手にフィットする流線形のボディーを採用しています。 手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。 - - 高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。 エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。 - - - - - -

                            エアダスター レバー式・ロングノズルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            切子やホコリ飛ばし
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/02
                            吹き出し量の微調整が可能なことを期待してレバータイプを選びましたが、ほぼ調整は効かない感じです。そこが不満な点です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/24
                            丈夫で安心感はあります。値段も手ごろで工作現場でのエアブローに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴミ飛ばし
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/25
                            アルミなので軽く、丈夫で長持ちしそうです。
                            形状は手で握りやすい形をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切り粉の除去
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/27
                            機械加工時に出る切り粉をエアーで除去するのに使用。
                            握り心地が良く、問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました