(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手元らくらく補助ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRH-6505
手元らくらく補助ホース エアタッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

【特長】・軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。・ホースがすべりやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアタッパ
  • 使用空気圧力(MPa):
    1.5
  • 色:
    黒(赤ライン)
  • 使用流体:
    空気
  • 流体温度(℃):
    -5~60(凍結なきこと)

型番

TRH-6505 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRH-6505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
外径(mm)
内径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRH-6505

0.5
10
6.5
328-7831
120

1個

2,740( 3,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。
・ホースがすべりやすい仕様ですのでひっかかりにくくなっています。
・火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。
・耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
【用途】
・エアグラインダー、インパクトレンチ、エアドライバー等の手元ホース用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元らくらく補助ホースの型番TRH-6505のページです。
型番TRH-6505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手元らくらく補助ホース

手元らくらく補助ホース

    不二空機 エアドリル

    不二空機 エアドリル

      エアプロダクション ドリル

      エアプロダクション ドリル

        エアプロダクション ドリル レバータイプ

        エアプロダクション ドリル レバータイプ

          エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

          エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

            信濃機販 エアドリル

            信濃機販 エアドリル

              小型ドリル ピストル型

              小型ドリル ピストル型

                エス・ピー・エアー エアドリル

                エス・ピー・エアー エアドリル

                  ドリルNRD-6PB

                  ドリルNRD-6PB

                    ドリルNRD-12PA

                    ドリルNRD-12PA

                      エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                      エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                        ドリル YRD-6N

                        ドリル YRD-6N

                          エアードリル

                          エアードリル

                            メーカー トラスコ中山 不二空機 IR(インガソール・ランド) IR(インガソール・ランド) IR(インガソール・ランド) 信濃機販 瓜生製作 エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 2,740円 51,547円 167,228円 122,004円 155,626円 20,610円 32,293円 20,503円 28,364円 50,181円 36,365円 31,072円 8,070円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアタッパ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル - - エアドリル エアドリル -
                            使用空気圧力(MPa) 1.5 0.63 0.63 0.63 0.63 - 0.6 0.62 0.6 0.6 0.62 0.6 0.59
                            黒(赤ライン) - - - - - - - - - - - -
                            使用流体 空気 - - - - - - - - - - - -
                            流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) - - - - - - - - - - - -

                            手元らくらく補助ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRH-6510
                            TRH-8505
                            TRH-8510
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            3,930円

                            ( 4,323円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1106.5328-7840150

                            3,810円

                            ( 4,191円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.512.58.5328-7858175

                            4,124円

                            ( 4,536円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            112.58.5328-7866210

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました