(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東エルマテリアル 養生用PFシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東エルマテリアル 養生用PFシート

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,598円 ~ 3,193円
税込価格
1,758円 ~ 3,512円

塗装の際の養生用のポリエチレンフィルムを素材とした塗装用養生シート。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図、製品仕様

PF900-S、PF900-W

PF900-S、PF900-W。

仕様

  • 手​で​切​断​可​能
  • 色​:​透​明


材質・仕上げ

  • ポ​リ​エ​チ​レ​ン​(​P​E​)​フ​ィ​ル​ム


製造国

  • 日​本
品番幅×長さ
(mmxm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
PF900-S900×2000.012
PF900-W1800×1000.012
PF1800-S1800×2000.014
PF1800-W3600×1000.014
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
厚み(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(m)
色詳細
特長1
用途
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
-
138-6836
4953871217960
2300.0
0.01
200
ナチュラル
-
-
-
-
-

5個

2,179( 2,397円 )

1日目

2000
-
138-6837
4953871217977
2300.0
0.01
100
ナチュラル
-
-
-
-
-

2個

2,225( 2,448円 )

1日目

1300
-
138-6838
4953871217984
3000.0
0.01
200
ナチュラル
-
-
-
-
-

2個

2,835( 3,119円 )

1日目

2600
-
138-6835
4953871217991
3000.0
0.01
100
-
-
-
-
-
-

5個

2,835( 3,119円 )

1日目

1800
0.01
232-5632
4953871022724
4000.0
-
200
ナチュラル
粘着はありません。
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用
手で切断可能
1巻
10

2個

3,193( 3,512円 )

1日目

3600
0.01
232-5641
4953871022731
4000.0
-
100
ナチュラル
粘着はありません。
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用
手で切断可能
1巻
10

2個

3,193( 3,512円 )

4日目

900
0.01
232-5616
4953871022700
2000.0
-
200
ナチュラル
粘着はありません。
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用
手で切断可能
1巻
10

2個

1,598( 1,758円 )

1日目

1800
0.01
232-5624
4953871022717
2000.0
-
100
ナチュラル
粘着はありません。
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用
手で切断可能
1巻
10

2個

1,598( 1,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗装の際の養生用のポリエチレンフィルムを素材とした塗装用養生シート。
【特長】
・コロナ処理品。(塗装はく離防止タイプ)
・非粘着タイプ。
【用途】
・建築外壁塗装用や内装塗装用、湿式建材用、板金塗装用の養生に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東エルマテリアル 養生用PFシート

日東エルマテリアル 養生用PFシート

    ストロングマスカー

    ストロングマスカー

      塗装用養生シート

      塗装用養生シート

        布コロナマスカー

        布コロナマスカー

          ポリクロスマスカー

          ポリクロスマスカー

            ポリエチマスカー

            ポリエチマスカー

              アイリスオーヤマ 布テープマスカー

              アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                養生ポリシート 0.01mm

                養生ポリシート 0.01mm

                  布マスカー

                  布マスカー

                    ペーパーマスカー

                    ペーパーマスカー

                      養生シート

                      養生シート

                        塗装シートダブル

                        塗装シートダブル

                          ポリクロスマスカー(箱単位)

                          ポリクロスマスカー(箱単位)

                            メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル トラスコ中山 アサヒペン トラスコ中山 日東エルマテリアル アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 和気産業 コーワ コーワ トラスコ中山
                            通常価格 1,598円 559円 1,421円 270円 375円 635円 159円 168円 323円 769円 476円 2,335円 20,344円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 塗装用養生シート マスカー - マスカー - マスカー マスカー 塗装用養生シート - マスカー - - マスカー
                            透明 クラフト 透明 - グリーン ホワイト グリーン 透明 - - - - グリーン
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン クラフト紙 ポリエチレン ポリエチレン 高密度ポリエチレン

                            日東エルマテリアル 養生用PFシートのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            設備・製品への雨漏り、埃除け
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                            台風の時期には、帰宅前にこの養生シートを用いて雨漏りしそうな場所の設備や製品を保護するために使用しています。また、高所作業(照明交換や配管修理・交換等)がある場合にも、同様のようにこのシートを用いて保護します。まかれている状態では半分ですが、広げると幅が3.6mもあり、非常に効率的に作業が可能です。長さも100mあるので、安心です。これ以上長い場合は、養生する際にシートが重くなり、作業も大変だと思いますので、このサイズがベストだと思われます。
                            しかし、当然ですが、取り除いた後はそのシートのゴミが多く発生します。ロール状で巻かれている際には以外にコンパクトに思えますが、捨てる際には膨大な量となり、廃棄が大変になるので、その点だけは十分注意してください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装時の養生
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/12
                            塗装ブース外での塗装時に他車に塗料が付着するのを防止するのに使用。
                            二つ折りで広げると非常に広範囲を養生出来て作業性も良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所照明器具更新の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/05
                            事務所の蛍光灯(40W×2灯)をLED式器具に交換する際に、取付
                            部分が石膏ボードのため、机の上にボード粉が落ちると、後の掃除が
                            大変なので、養生用PFシートで既設蛍光灯周りを囲んで、作業して、
                            順次器具を交換しました。
                            使い捨て感覚で使用できますので、作業性が良くなり、予定した時間
                            よりも短時間で作業を完了する事ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理・工事作業現場の養生として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/28
                            シ-トが薄いのに、ちょっとしたショックでシ−トに指で穴が開いたり
                            しない  他社の安い製品ではしょっちゅう穴が開いていた

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            いままでホームセンターに買いにいっておりましたが、
                            同等品を送料無料で配達していただけているので、
                            大変助かります。
                            二重に折りたたまれていて、倍に広がり、上から大きな商品を
                            梱包するのに役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました