(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業台"アップスター"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高所作業台"アップスター"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
533,654円 ~ 745,193円
税込価格
587,019円 ~ 819,712円

【特長】・軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。・作業床は四方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    133
  • 作業床寸法(mm):
    590×1500
  • 特長1:
    軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。
  • 特長2:
    作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
  • 特長3:
    作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    組立式 (社)仮設工業会認定品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大作業床高さ(m)
設置寸法(mm)
トラスココード
高さ調節
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.56
1250×1500
463-4462
4段階:2,580mm/2,120mm/1,530mm/970mm
143000
1台

1個

533,654( 587,019円 )

8日目

3.6
1600×1700
463-4471
5段階:3,620mm/3,110mm/2,530mm/1,950mm/1,390mm
192000
1台

1個

745,193( 819,712円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。
・作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
・作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
・上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
【用途】
・建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業台"アップスター"

高所作業台"アップスター"

    高所作業台"アップスタージュニア"

    高所作業台"アップスタージュニア"

      仮設足場台"フジステージ"

      仮設足場台"フジステージ"

        折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

        折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

          仮設足場台"フジステージセット"

          仮設足場台"フジステージセット"

            ウインチ式昇降作業台 MWA型

            ウインチ式昇降作業台 MWA型

              仮設足場台"フジステージ"オプション

              仮設足場台"フジステージ"オプション

                渡り足場 DWB型

                渡り足場 DWB型

                  メーカー 日鐵住金建材 日鐵住金建材 藤本工業 ナカオ 藤本工業 ピカコーポレイション 藤本工業 ピカコーポレイション
                  通常価格 533,654円 639,946円 49,208円 169,464円 156,756円 1,249,688円 10,524円 407,618円
                  通常出荷日 8日目   8日目   4日目~   2日目   4日目   11日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 高所作業台 高所作業台 - 高所作業台 高所作業台 高所作業台 関連商品 -
                  最大使用質量(Kg) 133 120 - 150 - 130 - -
                  作業床寸法(mm) 590×1500 590×1100 - - - - - -
                  特長1 軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。 上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。 - - - - - -
                  特長2 作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。 - - - - - - -

                  高所作業台"アップスター"のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました