(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚伸縮式2連はしご ピッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚伸縮式2連はしご ピッチ

通常単価(税別)
63,023円
税込単価
69,325円

【特長】・脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。・ロープ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 伸縮後全長(m):
    6~6.9
  • JANコード:
    4984842101315
  • トラスココード:
    463-4233
  • 質量(g):
    14800.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 全長(m):
    3.56~6.10
  • 正面有効幅(mm):
    390(上はしご) 398(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 特長:
    脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道,段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU-61

1台

1個

63,023( 69,325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
・ロープは循環式で垂れ下がりません。
・中スライド式でかさばりません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚伸縮式2連はしご ピッチの型番FU-61のページです。
型番FU-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚伸縮式2連はしご ピッチ

脚伸縮式2連はしご ピッチ

    脚部伸縮式 2連はしご

    脚部伸縮式 2連はしご

      ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

      ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

            アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

              プッシュアップ式2連はしご

              プッシュアップ式2連はしご

                伸縮式はしご MSN

                伸縮式はしご MSN

                  ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                  ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                    1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                    1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                      枝打はしご EH型

                      枝打はしご EH型

                        アルミ2連はしご HE2型

                        アルミ2連はしご HE2型

                          サヤ管式3連はしご コンパクト3

                          サヤ管式3連はしご コンパクト3

                            メーカー ナカオ アルインコ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション
                            通常価格 63,023円 112,039円 38,031円 99,690円 50,547円 33,334円 30,519円 72,581円 71,268円 45,020円 17,304円 43,789円 204,282円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   10日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご - 2連はしご 3連はしご
                            規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し - JIS規格品 その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 130 100 - 100 100
                            伸縮前全長(m) 3~3.9 - 2~2.9 - - 2~2.9 2~2.9 ~1.9 - ~1.9 - - -
                            伸縮後全長(m) 6~6.9 - 4~4.9 - - 4~4.9 - - - - - - -

                            脚伸縮式2連はしご ピッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました