(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラスピカ もらいサビ除去剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラスピカ もらいサビ除去剤

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【特長】・ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    389-0139
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    584
  • 用途:
    ステンレス鋼などのもらいサビの除去。
  • 主成分:
    水、有機酸アンモニウム塩
  • 使用温度範囲(℃):
    10~40
  • 内容量:
    1本(500ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUSP05

1本(500ml)
10

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいもらいサビ除去剤です
・ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します
【用途】
・ステンレス鋼などのもらいサビの除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスピカ もらいサビ除去剤の型番RUSP05のページです。
型番RUSP05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラスピカ もらいサビ除去剤

ラスピカ もらいサビ除去剤

    ラストオフ サビ取り剤

    ラストオフ サビ取り剤

      中性サビ落とし

      中性サビ落とし

        サビ一発

        サビ一発

          ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

          ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

            サビトリスプレー

            サビトリスプレー

              メタルクリン 金属クリーナー

              メタルクリン 金属クリーナー

                ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

                ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

                  瞬間サビとりスプレー

                  瞬間サビとりスプレー

                    100ml 錆除り(ムースタイプ)

                    100ml 錆除り(ムースタイプ)

                      サビ取り スーパーサビノン

                      サビ取り スーパーサビノン

                        ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                        ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                          ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                          ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                            メーカー タセト ターゲット 友和 鈴木油脂工業 ターゲット トラスコ中山 ワイエステック エンジニア 大澤ワックス エスコ ワイエステック ヘンケル 呉工業
                            通常価格 4,100円 1,693円 2,400円 2,053円 2,380円 1,817円 730円 840円 1,210円 891円 828円 2,813円 1,210円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   3日目   1日目   3日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー 液体 液体 スプレー 液体 スプレー 液体 - スプレー スプレー 液体 - 液体
                            トラスココード 389-0139 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 584 - - - - - - - - - - - -
                            用途 ステンレス鋼などのもらいサビの除去。 - - - - - - - - - - - -

                            ラスピカ もらいサビ除去剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            錆除去に
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/28
                            吹き付けると液の色が変わり、錆が除去されます。
                            もらい錆にすぐ反応するのでわかりやすいです。
                            中性とありますが、においがあるので水で濡らしたウェスで一度拭いた方が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました