(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,613円 ~ 54,796円
税込価格
47,974円 ~ 60,276円

【特長】・完全密閉構造で水分をシャットアウトします・漏電や感電事故を未然に防止...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • 材質1:
    円盤:樹脂、電線:ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    5
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 仕様4:
    完全防雨回転ロック式キャップ
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • コンセント仕様形状:
    (三相1)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト!屋外用コードリールの特長

業界初!(特許出願済)兼用防雨型コンセント 防雨型2Pプラグ、防雨型2P接地付プラグもピッタリはまり、しっかり防水。

業界初!(特許出願済)兼用防雨型コンセント
防雨型2Pプラグ、防雨型2P接地付プラグもピッタリはまり、しっかり防水。

コンセント外周部 コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型プラグのどちらもすき間ができない。

コンセント外周部
コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型プラグのどちらもすき間ができない。

LED電源パイロットランプ 電源パイロットランプは視認性の高い青色LEDを採用。

LED電源パイロットランプ
電源パイロットランプは視認性の高い青色LEDを採用。

コンセント防雨キャップ&接地端子 コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぐ。 ※未使用時はキャップを閉めてください。

コンセント防雨キャップ&接地端子
コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぐ。
※未使用時はキャップを閉めてください。

※2Pコンセントタイプは従来タイプです。 CE-30型、GE-30型

※2Pコンセントタイプは従来タイプです。
CE-30型、GE-30型

温度センサー付 自動復帰型 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。※SBE型のみ。 ※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し、再び使用できます。

温度センサー付 自動復帰型
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。※SBE型のみ。

  • ※ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し、再び使用できます。
漏電遮断器

漏電遮断器

BE-30K型、-KS型 GT-2ZA、ZN2P30-15B、NV-L20H 漏電地絡保護専用型 定格: 2P 100/200V兼用 30A 漏電感度電流: 15mA 高速形衝撃波・不動作形

BE-30K型、-KS型
GT-2ZA、ZN2P30-15B、NV-L20H
漏電地絡保護専用型
定格: 2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流: 15mA
高速形衝撃波・不動作形

BE-30KC型、SBE-30KC型、 GB-2ZA 漏電過負荷短絡保護兼用型 定格: 2P 100/200V兼用 15A 漏電感度電流: 15mA 高速形・衝撃波不動作形

BE-30KC型、SBE-30KC型、
GB-2ZA
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格: 2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流: 15mA
高速形・衝撃波不動作形

こんな時に漏電遮断器付コードリールが最適!

水気のある場所

水気のある場所

通電性の高い場所

通電性の高い場所

人が常時触れている場所

人が常時触れている場所

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4930510127095
105-5534
8100.0
1台

1個

43,613( 47,974円 )

1日目

50
4930510127194
851-3816
11300.0
1台

1個

54,796( 60,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全密閉構造で水分をシャットアウトします
・漏電や感電事故を未然に防止します
・2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付です
・屋外での作業現場に最適です
【用途】
・屋外の工事現場、屋外の機器使用、イベントなどの電源用に

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

    JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

    JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

      コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

      コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

        防雨型コードリール(屋外用)

        防雨型コードリール(屋外用)

          コードリール BR型

          コードリール BR型

            BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

            BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                コンパクトリール

                コンパクトリール

                  防雨型レインボーリール

                  防雨型レインボーリール

                    防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                    防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                      屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                          防雨型レインボーリール(屋外用)

                          防雨型レインボーリール(屋外用)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 43,613円 14,645円 38,417円 30,917円 29,481円 54,992円 32,356円 14,185円 26,082円 59,131円 34,081円 28,652円 14,358円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   2日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 - 3 3 4 3 3 3 3 2
                            コンセント個数 3 2 3 3 - 5 3 2 3 3 3 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール 電源リール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防雨型コードリールは防雨型プラグを使用しないと効果がないのですか?
                            A
                            効果はありません。適合する防雨プラグ(2Pの防雨型コンセントには2Pの防雨型プラグ、2P接地付の防雨型コンセントには2P接地付の防雨型プラグ)を使用しなければ、接続部より水が浸入しますので、防水性能を保つことができません。一般の平形プラグでも弊社のプラグカッパーを使用すれば防雨型として使用できます。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました