(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,580円
税込単価
18,238円

ミドルクラスの高圧活線作業に使用できるゴム手袋。【特長】・厚生労働省検定合格品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    3500V以下
  • サイズ:
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 材質:
    天然ゴム
  • JANコード:
    4562395860189
  • トラスココード:
    429-9604
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 試験電圧(1分間):
    12000V
  • 手のひら周り(cm):
    25
  • 全長(cm):
    41
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
  • タイプ:
    NU型
  • 規格詳細:
    JIS T8112適合
  • JIS適合規格:
    T8112
  • 定期自主検査:
    必要
  • 特長:
    厚生労働省検定合格品です
  • 用途:
    電気工事
  • 仕様:
    電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)
  • 内容量:
    1双

Loading...

高圧ゴム手袋 使用電圧 3,500V以下 全長 41cmの外形図と寸法

高圧ゴム手袋 使用電圧 3,500V以下 全長 41cmの寸法図

高圧ゴム手袋 使用電圧 3,500V以下 全長 41cmの寸法図。

種別ABCDEFGHIJKLMN
41018012512560807575624540404038

厚さ: 斜線部分1.0~1.9mm/斜線のない部分1.0~1.7mm。

  • ※ 備考

B~D・J~Nの寸法は試料を押えて偏平にしたときの数値を示す。
J~Nの寸法は指の長さの約1/2 の位置における数値を示す。

製品仕様

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
41.025.08.0
品番サイズ試験電圧
(1分間)
質量
(g)
510-L12000V400

JIS適合規格: T8112
厚み: 1.3mm
材質: 天然ゴム
製造国: 日本
電気絶縁用(使用電圧: 3,500V以下)。

この商品の使用上の注意

電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

開発秘話

 

配電工事(6.6KV)に対応した7KVタイプの手袋に対し、主に鉄道の架線工事用として誕生したのが3.5KVタイプのこの製品です。3.5KV以下の充電部であれば、7KVタイプより薄手で作業のしやすいこちらのタイプがオススメです。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

510-L

1双
10

1個

16,580( 18,238円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミドルクラスの高圧活線作業に使用できるゴム手袋。
【特長】
・厚生労働省検定合格品、JIS適合規格(T8112)。
・7,000V以下用のゴム手袋に比べやや薄手となっていて扱いやすい帯電保護具。
・高圧ゴム手袋用カバーの併用で、より高い安全性を確保。
・袖口を斜めにカットし、肘の曲げ伸ばしの邪魔にならない。
・絶縁性、作業性に優れている。
【用途】
・活線作業時の作業員の身体の保護用として使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)の型番510-Lのページです。
型番510-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

    電気用ゴム手袋 普通型

    電気用ゴム手袋 普通型

      高圧ゴム手袋460mm 胴太型

      高圧ゴム手袋460mm 胴太型

        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

          低圧ウレタン手袋二層式

          低圧ウレタン手袋二層式

            低圧ゴム手袋 750V以下用

            低圧ゴム手袋 750V以下用

              高圧ゴム手袋ケース

              高圧ゴム手袋ケース

                低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                  低圧用ゴム手袋ネオフィット

                  低圧用ゴム手袋ネオフィット

                    絶縁グローブ

                    絶縁グローブ

                      電気用ゴム長靴

                      電気用ゴム長靴

                        絶縁ゴム長靴

                        絶縁ゴム長靴

                          高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                          高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ TECH-EV 渡部工業 ヨツギ 渡部工業
                            通常価格 16,580円 20,283円 17,710円 15,323円 8,700円 3,867円 5,779円 3,606円 3,287円 4,509円 14,876円 19,246円 5,373円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 関連部品 絶縁グローブ - 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 関連部品
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            使用電圧(V以下) 3500V以下 7000 7000 7000 - 直流750V以下または交流300V以下 - 直流750V以下または交流300V以下 - - 7000 7000 -
                            サイズ - - - - - - フリー - - - - -
                            厚み(mm) 1.3 - - - 1.0 1.1 - 0.5 - - - - 0.8

                            高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 定期検査は必要ですか。
                            A
                            厚生労働省検定合格品は、労働安全衛生規則351条により6ヶ月に1度の定期自主検査が義務付けられています。

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました