(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,905円 ~ 2,118円
税込価格
2,096円 ~ 2,330円

軽量タイプの一眼型保護メガネ。【特長】・長時間でも疲れない軽量タイプ。・UVカ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 幅(mm):
    143
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2.1
  • 高さ(mm):
    44
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)、サイド付、収納ケース付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TRS-980の外観

TRS-980の外観
・レンズ色:クリア

TRS-980Sの外観

TRS-980Sの外観
・レンズ色:スモーク

TRS-980Bの外観

TRS-980Bの外観
・レンズ色:ブラウン

TRS-980Yの外観

TRS-980Yの外観
・レンズ色:イエロー

収納ケース付

収納ケース付

製品の基本仕様・特長

  • レンズ厚:2.1mm
  • 質量:22g
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • サイド付
  • 収納ケース(TMCA-PV)付
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
テンプル色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4989999368246
299-7860
クリア
1個

5個

1,905( 2,096円 )

2日目

ブラウン
4989999368222
299-7843
ブラウン
1個

5個

2,118( 2,330円 )

1日目

スモーク
4989999368215
299-7835
スモーク
1個

5個

2,118( 2,330円 )

1日目

イエロー
4989999368239
299-7851
イエロー
1個

5個

2,118( 2,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量タイプの一眼型保護メガネ。
【特長】
・長時間でも疲れない軽量タイプ。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【用途】
・作業時の目の保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

    超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

    超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

      一眼型保護メガネ 小型タイプ

      一眼型保護メガネ 小型タイプ

        一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

        一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

          一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

          一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

            一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

            一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

              二眼型保護メガネ TSG-7128

              二眼型保護メガネ TSG-7128

                一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                  二眼型セーフティグラス TSG-300

                  二眼型セーフティグラス TSG-300

                    二眼型保護メガネ TSG-9114

                    二眼型保護メガネ TSG-9114

                      二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

                      二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

                        セーフティゴーグル TSG-600

                        セーフティゴーグル TSG-600

                          TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                          TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,905円 2,124円 1,019円 660円 1,403円 971円 2,495円 2,940円 346円 2,337円 1,168円 179円 1,195円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 ANSI - JIS - ANSI ANSI ANSI JIS ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI
                            曇り止め -
                            UVカット

                            一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました