(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,124円
税込単価
2,336円

一眼型のセーフティグラス。【特長】・曇りに強いVFコートレンズを採用。・UVカ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック
  • レンズ厚み(mm):
    2.2
  • JANコード:
    4989999368284
  • トラスココード:
    299-8408
  • 幅(mm):
    143
  • 質量(g):
    32.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 高さ(mm):
    44
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ナイロン
  • 仕様:
    VFコートレンズ
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TVF-SE(クリア/ブラック)の外観

製品の基本仕様・特長

フレーム角度調整可

フレーム角度調整可

VFコートレンズ採用

VFコートレンズ採用

  • 品番:TVF-SE
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:2.2mm
  • 質量:32g
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン
  • 製造国:日本

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
-

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVF-SE

1個

3個

2,124( 2,336円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一眼型のセーフティグラス。
【特長】
・曇りに強いVFコートレンズを採用。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【用途】
・作業時の目の保護に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SEの型番TVF-SEのページです。
型番TVF-SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

      二眼型保護メガネ TSG-7128

      二眼型保護メガネ TSG-7128

        一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

        一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

          一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

          一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

            二眼型セーフティグラス GS-70

            二眼型セーフティグラス GS-70

              セーフティゴーグル TSG-600

              セーフティゴーグル TSG-600

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                  二眼型セーフティグラス TSG-300

                  二眼型セーフティグラス TSG-300

                    一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                    一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                      TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                      TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                        二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                        二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                          セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用

                          セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,124円 1,168円 2,495円 1,905円 2,940円 1,817円 179円 1,195円 346円 660円 469円 1,013円 849円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵
                            曇り止め
                            UVカット
                            耐静電性 -

                            超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました