(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,241円
税込単価
48,665円

マイコン制御によるモーターの最適コントロールを実現しました。ON/OFF手元ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 付属品:
  • 最大出力(W):
    140
  • モーター寸法(mm):
    24.5×107.80
  • 最大トルク(cN・m):
    6
  • トラスココード:
    463-0670
  • 質量(g):
    115
  • 仕様:
    適合コントロールユニット:NE96;コード長:1.5m

(i)ご注意

  • 商品写真はモーター+ミニラスターとなり、本商品はモーターのみの販売となります。

型番

ENK-500C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENK-500C

10

1個

44,241( 48,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイコン制御によるモーターの最適コントロールを実現しました。ON/OFF手元スイッチ機能付です。

(i)ご注意

  • 商品写真はモーター+ミニラスターとなり、本商品はモーターのみの販売となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーターの型番ENK-500Cのページです。
型番ENK-500Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

      スターP30 ハンドピース

      スターP30 ハンドピース

        スタンダードロータリー 中速型

        スタンダードロータリー 中速型

          エレクターE-max スタンダードモータ

          エレクターE-max スタンダードモータ

            “ロータリーハンドピース”

            “ロータリーハンドピース”

              オートマック ポンチ

              オートマック ポンチ

                精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                  ロング アタッチメント

                  ロング アタッチメント

                    ハンマー アタッチメント

                    ハンマー アタッチメント

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                        ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

                        ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

                          スイングラスター アタッチメント

                          スイングラスター アタッチメント

                            メーカー ナカニシ ミニター アルゴファイルジャパン ミニター ナカニシ 浦和工業 東京オートマック E-FORCE ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 44,241円 54,146円 24,974円 53,606円 71,021円 43,766円 998円 42,251円 28,613円 52,459円 23,228円 44,197円 56,054円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   19日目   1日目   8日目   5日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 関連品 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            付属品 - - - - - - - -
                            最大出力(W) 140 - - - - - - - - - - 46 -
                            モーター寸法(mm) 24.5×107.80 - - - - - - - - - - - -
                            最大トルク(cN・m) 6 - - - - - - - - - - 6.6 -

                            超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました