(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90°アングル アタッチメント IC-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90°アングル アタッチメント IC-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,837円
税込単価
38,321円

【特長】・研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です・粗加工から鏡面仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~26000
  • 全長(mm):
    57.3
  • 外径(mm):
    12.8
  • 付属品:
  • トラスココード:
    297-5246
  • 質量(g):
    45

Loading...

製品特長・仕様

外観図

90°アングル アタッチメント 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最高回転速度(min-1質量(g)
IC-30030,000以下45

使用方法・使用事例

使用事例

90°アングル アタッチメント 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC-300

10

1個

34,837( 38,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です
・粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます
・内蔵ギアにより3/4減速
・専用ゴムパッドに各種ディスクを貼り付け平面・端面のスピード加工ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°アングル アタッチメント IC-300の型番IC-300のページです。
型番IC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°アングル アタッチメント IC-300

90°アングル アタッチメント IC-300

    90°アングル アタッチメント EIC-300

    90°アングル アタッチメント EIC-300

      50°アングル アタッチメント KC-300

      50°アングル アタッチメント KC-300

        90°アングル トルク アタッチメント

        90°アングル トルク アタッチメント

          ミニモ ラブロンヘッド

          ミニモ ラブロンヘッド

            コレットホルダ

            コレットホルダ

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

                ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

                  スイングラスター アタッチメント

                  スイングラスター アタッチメント

                    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                      “ロータリーハンドピース”

                      “ロータリーハンドピース”

                        90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

                        90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

                          ストレートモータスピンドル(1756)

                          ストレートモータスピンドル(1756)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 34,837円 34,631円 34,814円 48,432円 55,910円 17,807円 46,420円 161,906円 56,054円 34,814円 43,766円 36,000円 167,963円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   9日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   2日目~   39日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 関連品 関連品 本体 関連品 本体 本体 - 本体 本体
                            種類 回転式 ハンドピース 回転式 ハンドピース - - 前後運動式 - 左右運動式 回転式 - 回転式 回転式
                            無負荷回転数(min-1) 1000~26000 - 1000~26000 - - - - - - ~15000 - - 60,000
                            全長(mm) 57.3 - - - - - 85.4 - 87 95 144.5 - 164.2
                            外径(mm) 12.8 - 12.8 - - - 15 - 17.5 6.8 27.5 - 30

                            90°アングル アタッチメント IC-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました