(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
イーマックスエボリューション標準セット
  • 数量スライド割引

イーマックスエボリューション標準セット (レビュー)

通常価格(税別)
113,026円
税込価格
124,329円
通常出荷日
1日目
【特長】
・クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。
・回転速度が『デジタル表示』にて調整可能です。
・オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転速度に固定)です。
・ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
・回転速度メモリー機能“FiXpeed”搭載(30000min-1以下にて任意回転速度固定可能)です。
【用途】
・バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、文字彫り、彫刻。

イーマックスエボリューション標準セットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

金属部品の研削
評価 5.0満足度:5.02020/09/19
仕事でリューターを使う機会が多く、今まで色んな種類のリューターを使用してきましたが、このメーカーのリューターは価格も高価ですが高品質です。
安価なメーカー商品も多数ありますが、回転数の割りに音はうるさいですし、トルクがなかったりプロ仕様としては使えない物が多い中で、こちらは別格です。高回転なのに音は静かですし、トルクフルで使えます。
ちょっと削ったりする程度でしたら安物でもいいかもしれませんが、プロ仕様を探しておられる方には、こちらおすすめします。
1度使うと他には戻れない高品質商品です。

もっと読む 閉じる

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属部品の研削
    評価 5.0満足度:5.02020/09/19
    仕事でリューターを使う機会が多く、今まで色んな種類のリューターを使用してきましたが、このメーカーのリューターは価格も高価ですが高品質です。
    安価なメーカー商品も多数ありますが、回転数の割りに音はうるさいですし、トルクがなかったりプロ仕様としては使えない物が多い中で、こちらは別格です。高回転なのに音は静かですし、トルクフルで使えます。
    ちょっと削ったりする程度でしたら安物でもいいかもしれませんが、プロ仕様を探しておられる方には、こちらおすすめします。
    1度使うと他には戻れない高品質商品です。

    もっと読む 閉じる

    5が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーマックスエボリューション標準セット

イーマックスエボリューション標準セット

    イーマックスエボリューショントルクセット

    イーマックスエボリューショントルクセット

      ラスター アタッチメント

      ラスター アタッチメント

        イーマックスエボリューション トルクモータ

        イーマックスエボリューション トルクモータ

          コレットチャック CHHグループ

          コレットチャック CHHグループ

            バリアブルフットコントローラー

            バリアブルフットコントローラー

              小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

              小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                ミニモ ラブロンヘッド

                ミニモ ラブロンヘッド

                  イーマックスエボリューション コントローラユニット

                  イーマックスエボリューション コントローラユニット

                    電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

                    電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

                      電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                      電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                        コレットチャック CHMグループ

                        コレットチャック CHMグループ

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ミスターマイスター ミニター ナカニシ 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 113,026円 121,211円 80,215円 55,116円 4,774円 7,006円 14,022円 55,910円 43,066円 41,591円 33,381円 4,726円 34,631円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目  
                            商品タイプ セット セット 本体 関連品 関連品 関連品 セット 関連品 関連品 本体 - 関連品 本体
                            種類 回転式 回転式 前後運動式 - - - 回転式 - コントロールボックス - - - ハンドピース
                            無負荷回転数(min-1) 1000~40000 1000~25000 - 1000~25000 - - 4000~18000 - 1000~40000 4500~45000 - - -
                            付属品 - - - - - -
                            標準付属コレット(mm) φ2.35、φ3 - - - - - - - - - - - φ3.0(CHC-3.0)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。