(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトレンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,940円 ~ 14,740円
税込価格
12,034円 ~ 16,214円

【特長】・ナイロン生地にゴムを焼き付け磨き管やステンレス管、メッキコーティング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトレンチ
  • 全長(mm):
    300
  • ベルト:幅(mm):
    31
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 用途:
    ステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷つけずに回したい時に最適。
  • 特長:
    ナイロン生地にゴムを焼き付け磨き管やステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷付けずにしっかり回せます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
くわえられる管(外径)(mm)
ベルト:長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~80A
17~89
400
4953830260044
322-2535
600
600

1個

10,940( 12,034円 )

1日目

10~150A
17~165
700
4953830260051
327-8034
650.000
650

1個

14,740( 16,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン生地にゴムを焼き付け磨き管やステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷付けずにしっかり回せます。
【用途】
・ステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷つけずに回したい時に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトレンチ

ベルトレンチ

    HIT ベルトレンチ

    HIT ベルトレンチ

      パイプレンチ(TPW)

      パイプレンチ(TPW)

        アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

        アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

          パイプレンチ(強力型)PW

          パイプレンチ(強力型)PW

            ベルトレンチ 部品 替えベルト

            ベルトレンチ 部品 替えベルト

              パイプレンチ 20~200mm

              パイプレンチ 20~200mm

                スーパートング(プロ用強力型)

                スーパートング(プロ用強力型)

                  チェーンレンチ“MCCトング”

                  チェーンレンチ“MCCトング”

                    コーナーレンチ

                    コーナーレンチ

                      MCC アルミパイプレンチ

                      MCC アルミパイプレンチ

                        アルミパイプレンチ APW

                        アルミパイプレンチ APW

                          ストラップレンチ 能力50/125mm

                          ストラップレンチ 能力50/125mm

                            メーカー ヒット ヒット トラスコ中山 スーパーツール ロブテックス スーパーツール リジッド スーパーツール 松阪商事 松阪商事 松阪商事 ロブテックス リジッド
                            通常価格 10,940円 5,988円 6,490円 5,260円 5,690円 5,807円 8,933円 6,380円 7,263円 6,760円 7,900円 6,940円 9,638円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルトレンチ - パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(アルミ製) - ベルトレンチ パイプレンチ(スチール製) チェーンレンチ チェーンレンチ コーナーレンチ パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(アルミ製) ベルトレンチ
                            全長(mm) 300 300 - - - - - - 300 - - - -
                            ベルト:幅(mm) 31 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 本体・特殊合金鋼 - - - - - - - - - - -
                            用途 ステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷つけずに回したい時に最適。 - - - - - - - - - - - -

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました