(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式メンテナンスBOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2段式メンテナンスBOX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,012円 ~ 13,311円
税込価格
11,013円 ~ 14,642円

上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプで、雨に強く水が入りに...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    440×232×230
  • 内寸(mm):
    375×200×92
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • 重量(kg):
    2.8
  • 付属品:
    仕切板:8枚
  • 材質1:
    本体・フタ:ABS樹脂
  • 材質2:
    取手:ポリカーボネート樹脂(PC)
  • 仕様1:
    25mmシリンダ錠取付可能(別売)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

GS-410-B、GS-410-B全体画像(440×232×230mm)

GS-410-O、GS-410-B全体画像(440×232×230mm)

オープン時イメージ

オープン時イメージ

南京錠25mm(別売)取付可能イメージ 

南京錠25mm(別売)取付可能イメージ 

中皿寸法図(内寸) 仕切板は20mmピッチで移動可。中皿は取り外し不可。

中皿寸法図(内寸)
仕切板は20mmピッチで移動可。中皿は取り外し不可。

 

(単位:mm)

 

品番OP
(色記号)
外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
GS-410Oオレンジ440×232×230375×200×92取付可2.8
GS-410Bブルー440×232×230375×200×92取付可2.8
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999701043
133-6142
10

1個

10,012( 11,013円 )

1日目

オレンジ
4989999701036
133-6134
10

1個

13,311( 14,642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプで、雨に強く水が入りにくい設計の工具箱。
【特長】
・金属部はステンレス(SUS304)を使用し、サビに強い。
・色:ブルー/オレンジ。
・付属品:仕切板8枚。
・南京錠(別売):取付可。
・フタの開閉に連動する1段(左右)中皿付(取り外し不可)。
・材質:本体・フタ/ABS樹脂、取手/ポリカーボネート樹脂(PC)。
・製造国:日本。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段式メンテナンスBOX

2段式メンテナンスBOX

    スーパークラブデュオ 中皿付

    スーパークラブデュオ 中皿付

      ハンディーボックス

      ハンディーボックス

        プラハードケース EKP-5

        プラハードケース EKP-5

          ツールボックス YP-350-B

          ツールボックス YP-350-B

            プロツールボックス TTB-905

            プロツールボックス TTB-905

              ノベルティボックス

              ノベルティボックス

                ハンディーボックス Sサイズ

                ハンディーボックス Sサイズ

                  スーパークラブ 中皿付

                  スーパークラブ 中皿付

                    IRIS 小物ケース

                    IRIS 小物ケース

                      トレンディー No.8200

                      トレンディー No.8200

                        スーパークラブ 中皿なし

                        スーパークラブ 中皿なし

                          工具ケース

                          工具ケース

                            メーカー トラスコ中山 リングスター メイホー(明邦化学工業) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) リングスター アイリスオーヤマ メイホー(明邦化学工業) リングスター アイリスオーヤマ
                            通常価格 10,012円 1,980円 1,337円 4,459円 2,370円 5,300円 1,300円 1,000円 1,490円 1,562円 6,500円 1,300円 3,148円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            外寸(mm) 440×232×230 342×211×161 - - - 442×238×207 297×180×126 297×180×126 - - 420×245×326 347×167×119 -
                            内寸(mm) 375×200×92 305×163×78 - - 361×141×87 413×200×160 W286×D153×H62 W286×D153×H119 - - - 315×122×98 -
                            本体材質 ABS樹脂 - ポリプロピレン(PP) コーポリア(PP) ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) 耐衝撃性コーポリマー(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            重量(kg) 2.8 - - - 0.8 2.33 - - - - - - -
                            付属品 仕切板:8枚 - - - - 中皿、クリアパーツケース2個 - - - - - - -

                            2段式メンテナンスBOXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました