(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
60,348円 ~ 100,908円
税込価格
66,383円 ~ 110,999円

長尺タイプの大型プロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃に強く、ウ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水やほこり衝撃に強い長尺タイプのツールケース

使用例。

使用例。

製品仕様

ロングケースの寸法図(型番:1700BK参照)

ロングケースの寸法図(型番:1700BK参照)

1700タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1700BKウレタンフォーム付7.7
1700ODODウレタンフォーム付7.7
1700NFBKウレタンフォームなし7.3
1700NFODODウレタンフォームなし7.3
  • 外寸(間口×奥行×高さ):968×406×155mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):908×343×133mm。
  • キャスター付。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • 保護等級:IP67。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1720タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1720BKウレタンフォーム付8.6
1720ODODウレタンフォーム付8.6
1720NFBKウレタンフォームなし7.6
1720NFODODウレタンフォームなし7.6
  • 外寸(間口×奥行×高さ):1,127×406×155mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):1,066×343×133mm。
  • キャスター付。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1740タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1740BKウレタンフォーム付12.25
1740ODODウレタンフォーム付12.25
1740NFBKウレタンフォームなし9.98
1740NFODODウレタンフォームなし9.98
  • 外寸(間口×奥行×高さ):1,121×409×355mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):1,040×328×318mm。
  • キャスター付。
  • 南京錠径:12.7mm(南京錠別売)。
  • 保護等級:IP65。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1750タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1750BKウレタンフォーム付11.6
1750ODODウレタンフォーム付11.6
1750NFBKウレタンフォームなし10.7
1750NFODODウレタンフォームなし10.7
  • 外寸(間口×奥行×高さ):1,346×406×155mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):1,282×343×133mm。
  • キャスター付。
  • 南京錠径:9.5mm(南京錠別売)。
  • 保護等級:IP67。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1770タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1770BKウレタンフォーム付16.33
1770NFBKウレタンフォームなし13.15
  • 外寸(間口×奥行×高さ):1,458×469×285mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):1,386×396×219mm。
  • キャスター付。
  • 南京錠径:9.5mm(南京錠別売)。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはウレタンフォームは付属しません。
  • ※ ウレタンフォームに切りこみはありません。
  • ※ 1720、1770タイプはIP67規格を取得していません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
仕様フタ部
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1127×406×155
1066×343×133
グリーン
0019428039684
420-6274
-
8.6
ウレタンフォーム付
キャスター付 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
10

1個

60,348( 66,383円 )

4日目

-
1121×409×355
1040×328×318
ブラック
0019428092085
420-6321
12200.0
12.25
ウレタンフォーム付
キャスター付 IP65 南京錠径:12.7mm(南京錠別売)
10

1個

100,908( 110,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長尺タイプの大型プロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームがついてケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルから信頼。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く採用。
【用途】
・各種精密機器などを安全に運搬、保管する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

    344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

    344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

      ミディアムケース 1440

      ミディアムケース 1440

        FP-15 ブラック

        FP-15 ブラック

          725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

          725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

            ストームケース 中型プロテクターツールケース

            ストームケース 中型プロテクターツールケース

              プロテクターツールケース ラージケース

              プロテクターツールケース ラージケース

                ラージケース 大型プロテクターツールケース

                ラージケース 大型プロテクターツールケース

                  ラージケース 1780

                  ラージケース 1780

                    スモールケース 小型プロテクターツールケース

                    スモールケース 小型プロテクターツールケース

                      プロテクターツールケースML

                      プロテクターツールケースML

                        ストームケース 大型プロテクターツールケース

                        ストームケース 大型プロテクターツールケース

                          ミディアムケース 1510

                          ミディアムケース 1510

                            メーカー ペリカン エスコ ペリカン PROTEX エスコ ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 ペリカン ペリカン
                            通常価格 60,348円 22,330円 42,628円 83,000円 70,380円 37,512円 51,023円 55,852円 131,018円 7,818円 10,406円 69,010円 50,294円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) ポリプロピレン 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - ポリプロピレン HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)

                            ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケースのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            資材箱
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/31
                            とにかく頑丈で重量がありますので、多少の衝撃では壊れません。
                            価格もとにかく安いのでオススメです。
                            ただし、中のウレタンフォームに切り込みがないので、内容物によってはカット等の加工が必要になりますので注意。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            輸出製品の商品ケースに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            軍隊でも使用されている頑丈なケースなので、保護材としては文句なし。ペリカンケースに入れれば製品の商品価値も高まります。ただ価格改定で値上がりが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました