(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラージケース 1780

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラージケース 1780

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,511円
税込単価
134,762円

過酷な環境に耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

水やほこり、衝撃に強いタフボディのツールケース

屋外や屋内に頻繁に移動する際に最適。

屋外や屋内に頻繁に移動する際に最適。

収納例。

収納例。

製品仕様

品番タイプ質量
(kg)
1780BKウレタンフォーム付22.23
1780ODODウレタンフォーム付22.23
1780NFBKウレタンフォームなし17.42
1780NFODODウレタンフォームなし17.42
  • 外寸(間口×奥行×高さ):1,140×643×419mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):1,066×559×383mm。
  • キャスター付き。
  • 南京錠径:9.5mm(南京錠別売)。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の機能

計測機器の保管例。

計測機器の保管例。

 
1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1780BK

10

1個

122,511( 134,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な環境に耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームで中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルから信頼。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く採用。
【用途】
・大型の計測機器などを運搬、保管をする際に最適。
・カメラ資材一式を、屋外や屋内に頻繁に移動する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラージケース 1780の型番1780BKのページです。
型番1780BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラージケース 1780

ラージケース 1780

    プロテクターツールケースML

    プロテクターツールケースML

      ストームケース 大型プロテクターツールケース

      ストームケース 大型プロテクターツールケース

        プロテクターツールケース 外寸240×198×108

        プロテクターツールケース 外寸240×198×108

          ストームケース IM2750

          ストームケース IM2750

            プロテクターツールケース IP67

            プロテクターツールケース IP67

              プロテクターツールケース ラージケース

              プロテクターツールケース ラージケース

                スモールケース 小型プロテクターツールケース

                スモールケース 小型プロテクターツールケース

                  725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

                  725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

                    メーカー ペリカン トラスコ中山 ペリカン トラスコ中山 ペリカン トラスコ中山 ペリカン ペリカン エスコ
                    通常価格 122,511円 9,143円 64,529円 5,094円 67,072円 3,223円 47,709円 7,309円 70,380円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                    外寸(mm) 1140×643×419 420×327×172 - - 625×500×366 - - - 802(W)×520(D)×316(H)
                    内寸(mm) 1066×559×383 - - - 559×432×322 - - - 725(W)×445(D)×270(H)
                    本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) ポリプロピレン
                    カラー ブラック - - - ブラック - - - ブラック
                    JANコード 0019428066567 - - - 0825494000660 - - - -

                    ラージケース 1780のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました