(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,338円
税込単価
56,472円

過酷な環境に耐えうる大型のトランスポートプロテクターツールケース。【特長】・水...

詳細情報を確認する

Loading...

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

計測機器の運搬、保管に最適。

計測機器の運搬、保管に最適。

伸縮ハンドル、キャスター付き。

伸縮ハンドル、キャスター付き。

フタのオープン時。

フタのオープン時。

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケースの仕様

品番タイプ質量
(kg)
1560BKウレタンフォーム付9.07
  • 外寸(間口×奥行×高さ):560×455×265mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):517×392×229mm。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。
  • IP67規格。

この商品の機能

計測機器の保管例。

計測機器の保管例。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1560BK

10

1個

51,338( 56,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な環境に耐えうる大型のトランスポートプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディとして展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルから信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く用いられている。
【用途】
・大型の計測機器などの運搬、保管をする際に最適。
・カメラ資材一式などを、屋外や屋内を頻繁に移動する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケースの型番1560BKのページです。
型番1560BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

    ラージケース 1780

    ラージケース 1780

      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

        プロテクターツールケース ラージケース

        プロテクターツールケース ラージケース

          ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

          ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

            ミディアムケース 1510

            ミディアムケース 1510

              ストームケース IM2750

              ストームケース IM2750

                ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

                ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

                  ミディアムケース 1440

                  ミディアムケース 1440

                    ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                    ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                      ストームケース 小型プロテクターツールケース

                      ストームケース 小型プロテクターツールケース

                        ストームケース 中型プロテクターツールケース

                        ストームケース 中型プロテクターツールケース

                          ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                          ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 51,338円 122,511円 66,310円 26,160円 72,421円 47,028円 67,072円 29,688円 39,860円 25,300円 29,446円 35,076円 60,348円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - - -
                            外寸(mm) 560×455×265 1140×643×419 - - 520×520×489 559×351×229 625×500×366 - 500×305×457 462×213×170 - - -
                            内寸(mm) 517×392×229 1066×559×383 - - 457×457×457 501×279×193 559×432×322 - 434×190×406 432×160×157 - - -
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
                            カラー ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック - - -

                            ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました