(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸銅ハンマー(木柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸銅ハンマー(木柄)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,941円 ~ 15,899円
税込価格
5,435円 ~ 17,489円

伸銅品を加工した銅ハンマー。【特長】・銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ATFH-10 寸法図

ATFH-10

製品の基本仕様・特長

品番呼称頭径
(mm)
頭長
(mm)
全長
(mm)
質量
(kg)
ATFH-051/2ポンド18.4702850.30
ATFH-101ポンド21.0883050.55
ATFH-151 1/2ポンド29.0983150.82
ATFH-202ポンド33.01133251.10
ATFH-303ポンド36.51173351.40
  • 材質:頭部:伸銅/柄:ヒッコリー
  • 製造国:中国

図面

ATFH-05/ATFH-10/ATFH-15/ATFH-30

伸銅ハンマー(木柄) 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭径(mm)
頭長(mm)
呼称(ポンド)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18.4
70
285
1/2ポンド
4989999250008
123-5761
300
18.4
70
1/2

1個

4,941( 5,435円 )

1日目

21
88
305
1ポンド
4989999250015
123-5770
550.0
-
-
1ポンド

1個

7,032( 7,735円 )

1日目

29
98
315
1 1/2ポンド
4989999250022
123-5788
820
29.0
98
1 1/2

1個

10,094( 11,103円 )

2日目

33
113
325
2ポンド
4989999250039
123-5796
1100.0
-
-
2ポンド

1個

12,028( 13,231円 )

2日目

36.5
117
335
3ポンド
4989999250046
123-5800
1400
36.5
117
3ポンド

1個

15,899( 17,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸銅品を加工した銅ハンマー。
【特長】
・銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れている。
・柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用。
・銅純度99%以上、硬度は80HRF。
・鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できる。
【用途】
・打撃物を傷つけたくない、プラスチックハンマーだと打撃力が足りない時に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸銅ハンマー(木柄)

伸銅ハンマー(木柄)

    ハンマー用木柄

    ハンマー用木柄

      560g/φ25x280mm 銅ハンマー

      560g/φ25x280mm 銅ハンマー

        ライトン銅ハンマー

        ライトン銅ハンマー

          1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

          1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

            片手ハンマー用木柄

            片手ハンマー用木柄

              1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

              1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

                ミニ・コンビハンマー

                ミニ・コンビハンマー

                  片口ハンマー

                  片口ハンマー

                    ウレタンショックレス

                    ウレタンショックレス

                      1400g/φ36x390mm 銅ハンマー

                      1400g/φ36x390mm 銅ハンマー

                        オーエッチ工業 銅ハンマー

                        オーエッチ工業 銅ハンマー

                          片手ハンマー(木柄)

                          片手ハンマー(木柄)

                            メーカー トラスコ中山 オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業 エスコ ANEX オーエッチ工業 オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業 トラスコ中山
                            通常価格 4,941円 1,193円 6,410円 5,823円 9,830円 1,052円 14,500円 1,000円 3,705円 6,068円 11,760円 5,243円 1,687円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 銅ハンマー パーツ - 銅ハンマー - 木ハンマー - 両口ハンマー - ショックレスハンマー - 銅ハンマー 片手ハンマー
                            頭部材質 伸銅 - - 伸銅 - - - - - ウレタン - 伸銅 炭素鋼
                            柄材質 ヒッコリー - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 - グラスファイバー - ヒッコリー
                            材質1 頭部:伸銅 - - - - - - - - - - - 頭部:炭素鋼
                            材質2 柄:ヒッコリー - - - - - - - - - - - 柄:ヒッコリー

                            伸銅ハンマー(木柄)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました