(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケレンハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,845円
税込単価
2,030円

【特長】・柄に良質な樫を使用しています。【用途】・溶接時スラグやスパッタをたた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    22
  • 頭部(長さ)(mm):
    140
  • 全長(mm):
    290
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
  • 呼称:
    3/4
  • 頭部質量(kg):
    0.3
  • JANコード:
    4963360151019
  • トラスココード:
    123-5303
  • 質量(kg):
    0.41
  • 頭部材質詳細:
    機械構造用炭素鋼 S53C
  • 焼入硬度 HRC:
    55~60

Loading...

溶接作業に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-06

10

1個

1,845( 2,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄に良質な樫を使用しています。
【用途】
・溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす
・前処理のサビなどをたたき落とす

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケレンハンマーの型番KH-06のページです。
型番KH-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケレンハンマー

ケレンハンマー

    溶接用カストリハンマー NKH-06/NKH-10

    溶接用カストリハンマー NKH-06/NKH-10

      両口玄能

      両口玄能

        溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10

        溶接用カストリハンマー NKV-06/NKV-10

          プラスチックハンマー No.70

          プラスチックハンマー No.70

            無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)

            無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)

              フラット鈑金ハンマー(横ナラシ)

              フラット鈑金ハンマー(横ナラシ)

                ナラシハンマー(横ナラシ)

                ナラシハンマー(横ナラシ)

                  八角玄能

                  八角玄能

                    オーエッチ工業 銅ハンマー

                    オーエッチ工業 銅ハンマー

                      カラカミハンマー

                      カラカミハンマー

                        先切玄能

                        先切玄能

                          Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                          Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ベッセル HALDER オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 1,845円 1,963円 4,030円 2,592円 2,112円 6,459円 17,821円 4,089円 3,986円 5,243円 3,378円 3,987円 13,720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 溶接用ハンマー 溶接用ハンマー - 溶接用ハンマー ソフトハンマー(樹脂ヘッド) ショックレスハンマー 板金用ハンマー 板金用ハンマー - 銅ハンマー 板金用ハンマー - -
                            頭部(径)(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 140 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 290 - 330 - - - - - - - 330 - -
                            頭部材質 炭素鋼 炭素鋼 - 機械構造用炭素鋼S53C ポリウレタン(PU) - 炭素鋼 炭素鋼 機械構造用炭素鋼S53C 伸銅 炭素鋼 機械構造用炭素鋼S53C ウレタン

                            ケレンハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました