(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銅ハンマー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,611円
税込単価
8,372円

【特長】・ヘッドは交換可能(ロールピンタイプ)・本体は鋳鉄製【用途】・汎用工具

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    銅ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    30
  • 頭部(長さ)(mm):
    88
  • 全長(mm):
    330
  • 頭部材質:
    真鍮
  • 柄材質:
  • 呼称:
    1ポンド
  • トラスココード:
    395-7985
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    ヘッド:銅
  • 材質2:
    柄:樫
  • 呼称(ポンド):
    1ポンド

Loading...

製品特長・仕様

規格表

銅ハンマー 規格表

外形図

銅ハンマー 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UD2-10

1個

7,611( 8,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドは交換可能(ロールピンタイプ)
・本体は鋳鉄製
【用途】
・汎用工具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅ハンマーの型番UD2-10のページです。
型番UD2-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅ハンマー

銅ハンマー

    ショックレスハンマ

    ショックレスハンマ

      プラスチックハンマー・コンビハンマー

      プラスチックハンマー・コンビハンマー

        無振動ハンマー

        無振動ハンマー

          両口ハンマー

          両口ハンマー

            片手ハンマー(木柄)

            片手ハンマー(木柄)

              両口ハンマー(グラスファイバー柄)

              両口ハンマー(グラスファイバー柄)

                コンビハンマ(1ポンド)

                コンビハンマ(1ポンド)

                  片手ハンマー用木柄

                  片手ハンマー用木柄

                    ハンマー用木柄

                    ハンマー用木柄

                      白ゴムハンマー

                      白ゴムハンマー

                        無反動コンビネーションハンマー

                        無反動コンビネーションハンマー

                          “グラス柄テストハンマー”

                          “グラス柄テストハンマー”

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) バーコ オーエッチ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 PBスイスツールズ 土牛
                            通常価格 7,611円 2,170円 4,750円 4,422円 2,478円 1,480円 3,482円 3,220円 1,052円 1,193円 1,841円 6,719円 3,322円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 銅ハンマー - ソフトハンマー(樹脂ヘッド) 片手ハンマー - 片手ハンマー 両口ハンマー - 木ハンマー パーツ ゴムハンマー - -
                            頭部(径)(mm) 30 - 32 - - - - - - - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 88 - 112 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 330 - 310 - - - - - - - - - 625
                            頭部材質 真鍮 - 樹脂 - 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - 樹脂 - -

                            銅ハンマーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/02
                            少し高価ですが対象物を傷つけにくく様々な整備で活躍しています。
                            KTC製だけあり品質にも満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました