(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,000円 ~ 5,683円
税込価格
4,400円 ~ 6,251円

エルゴハンドルを用いているため手にやさしく、また強力なグリップ能力で軟・硬線を...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 表面処理:
    ブラック仕上げ
  • 刃底長さ(mm):
    12
  • 仕様:
    先端切断、ギザ付ジョー
  • 包装:
    消費者向け包装(ブリスターパック)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ロングノーズプライヤー ブラック仕上げ  規格表01

注)Pなし=消費者向け包装 G=ブラック仕上げ H=硬線

外形図

ロングノーズプライヤー ブラック仕上げ  規格表02
ロングノーズプライヤー ブラック仕上げ  規格表03
ロングノーズプライヤー ブラック仕上げ  規格表04
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
くわえ部長さ(mm)
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
硬線切断能力(mm)
頭部幅(mm)
頭部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
39
128-7401
152
130
1.25
14
7

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

160
49.5
128-7419
174
160
1.5
16
8

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

200
73.5
128-7427
198
170
1.5
16
8

1個

5,683( 6,251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エルゴハンドルを用いているため手にやさしく、また強力なグリップ能力で軟・硬線を切断でき、ロングノーズのため細かい作業に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げ

    KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

    KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

      タイルブレーキングプライヤ

      タイルブレーキングプライヤ

        ステンレス製プライヤー

        ステンレス製プライヤー

          (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

          (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

            ロングノーズプライヤー

            ロングノーズプライヤー

              プロホビーワイヤーループプライヤー

              プロホビーワイヤーループプライヤー

                ミニフラットノーズプライヤー

                ミニフラットノーズプライヤー

                  ロングハンドルフラットノーズプライヤー

                  ロングハンドルフラットノーズプライヤー

                    ダックビルプライヤー DBP-200

                    ダックビルプライヤー DBP-200

                      ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

                      ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

                        ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

                        ロングノーズプライヤー 先曲がりブラック仕上げ

                          骨抜きプライヤ

                          骨抜きプライヤ

                            メーカー バーコ KAHARA クニペックス ANEX 室本鉄工 トラスコ中山 KEIBA ツノダ 室本鉄工 ツノダ E-Value バーコ 室本鉄工
                            通常価格 4,000円 2,400円 6,300円 2,550円 4,095円 1,301円 5,069円 1,759円 3,816円 2,190円 2,024円 4,312円 5,040円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            ばね あり - - - あり なし あり あり あり あり - あり -
                            表面処理 ブラック仕上げ - - - - - - - - - - ブラック仕上げ -
                            刃底長さ(mm) 12 - - - - - - - - - - 12 -
                            仕様 先端切断、ギザ付ジョー - - - - - - - - - - ロングノーズプライヤー(ギザ付ジョー、60°先曲り) -
                            包装 消費者向け包装(ブリスターパック) - - - - - - - - - - 消費者向け包装(ブリスターパック) -

                            エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー) ブラック仕上げのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました