(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸塵SDSプラスシャンク S

吸塵SDSプラスシャンク S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,574円
税込単価
12,731円

【特長】シャンクが軽量なため電動ドリルのパワーをロスなくカッターに伝達が可能な...

詳細情報を確認する

型番

PC-SDS/SE 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品シャンク形状SDSプラスシャンク
適用コアサイズ(mm)~49質量(g)160

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-SDS/SE

1個

11,574( 12,731円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
シャンクが軽量なため電動ドリルのパワーをロスなくカッターに伝達が可能な軽量ハンマードリル用吸じんシャンクです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸塵SDSプラスシャンク Sの型番PC-SDS/SEのページです。
型番PC-SDS/SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸塵SDSプラスシャンク S

吸塵SDSプラスシャンク S

    吸塵SDSプラスシャンク L

    吸塵SDSプラスシャンク L

      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

        吸塵ドリルシステム QビットUX

        吸塵ドリルシステム QビットUX

          ブルポイントSDS-プラス

          ブルポイントSDS-プラス

            電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

            電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

              電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

              電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                SDSプラス タイルチゼル

                SDSプラス タイルチゼル

                  ビシャン 5X5 60mmX60mm

                  ビシャン 5X5 60mmX60mm

                    超硬ドリル

                    超硬ドリル

                      インサートビット

                      インサートビット

                        SDSプラスビット S4L 5本入り

                        SDSプラスビット S4L 5本入り

                          ハンマー用コアビット600W

                          ハンマー用コアビット600W

                            メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ ユニカ ミヤナガ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ ミヤナガ ボッシュ ミヤナガ
                            通常価格 11,574円 14,232円 67,388円 7,490円 3,037円 145,246円 41,220円 6,254円 8,812円 2,700円 5,600円 6,700円 2,454円
                            通常出荷日 6日目   1日目   3日目   1日目~   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク -
                            適用コアサイズ(mm) ~49 50以上 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 160 180 - - - - - 325 - - - - -

                            吸塵SDSプラスシャンク Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト