(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

通常単価(税別)
140,587円
税込単価
154,646円

【特長】・ハンマードリル(破つり兼用・SDS-maxシャンク)。・3つの防振...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 消費電力(W):
    1370
  • 二重絶縁:
  • 回転数(回転/分):
    155~275
  • コード長(m):
    4
  • 能力(ドリルビット)(mmφ):
    45
  • 能力(コア)(mmφ):
    125
  • 質量(g):
    8900
  • 打撃数(回/分):
    ドリルモード:1370 ~ 2430破つりモード:1460 ~ 2520
  • 振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2):
    11(EN60745-2に準拠)
  • 振動3軸合成値破つり(m/s2):
    10(EN60745-2に準拠)
  • サイズ(mm):
    H275×W540
  • カーボンブラシ:
    1617014145
  • 付属品:
    キャリングケース(プラスチック製)
  • 備考:
    先端工具別売
  • 電子無段変速:
  • 安全クラッチ機構:
  • 二重絶縁構造:
  • SDS-maxシャンク:
  • コンスタントスピード:

型番

GBH8-45DV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH8-45DV

1個

140,587( 154,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマードリル(破つり兼用・SDS-maxシャンク)。
・3つの防振機構で作業疲労を大幅に低減。
・ターボパワーで破つりもパワフル。
・電子無段変速。
・コンスタントスピード。
・バリオロック機構。
・サービスサインランプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DVの型番GBH8-45DVのページです。
型番GBH8-45DVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

    電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

    電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

      破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

      破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

        電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

        電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

          40ミリハンマドリル

          40ミリハンマドリル

            ハンマードリル GBH4-32DFR

            ハンマードリル GBH4-32DFR

              ハンマドリル HR4030C

              ハンマドリル HR4030C

                45ミリハンマドリル HR4511C

                45ミリハンマドリル HR4511C

                  35ミリハンマドリル

                  35ミリハンマドリル

                    26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                    26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                      ハツリハンマー(SDSーmax)

                      ハツリハンマー(SDSーmax)

                        ハンマードリル GBH3-28DRE

                        ハンマードリル GBH3-28DRE

                          電動ハンマ HM1111C

                          電動ハンマ HM1111C

                            メーカー ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ
                            通常価格 140,587円 67,388円 44,758円 97,903円 61,008円 69,483円 68,522円 103,037円 69,509円 29,623円 104,346円 47,698円 72,761円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー
                            消費電力(W) 1370 1130 1100 1430 1050 900 1100 1350 850 800 1150 800 1300
                            二重絶縁 - - - -
                            回転数(回転/分) 155~275 - 0~1050 - - 0~780 - - - - 0~1050 0~900 -
                            コード長(m) 4 - 5 - - 5 - - - - 5 4.5 -

                            ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました