(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナ 自動スプレーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナ 自動スプレーガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,563円
税込単価
23,719円

【特長】・マーキング用点描・線引きに適します・ピンポイント塗布ができ、塗布液の...

詳細情報を確認する

  • ノズル口径(mm):
    0.4
  • 取付口(エア・液体):
    G1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~ 30
  • パターン幅(mm):
    40
  • 粒径(μm):
    11
  • JANコード:
    4560118310218
  • トラスココード:
    464-7718
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    本体:黄銅クロームメッキ
  • 材質2:
    ノズル:特殊合金
  • 材質3:
    ニードル:ステンレス(SUS303)
  • 特長:
    マーキング用点描・線引きに適します。ピンポイント塗布ができ、塗布液の超微調節が可能です。
  • 用途:
    マーキング用点描、線引き。
  • 材質:本体:
    黄銅クロームメッキ
  • 材質:ノズル:
    特殊合金
  • 材質:ニードル:
    ステンレス(SUS303)
  • 仕様:
    極細丸吹エアホース1本使用
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-3K

1台

1個

21,563( 23,719円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキング用点描・線引きに適します
・ピンポイント塗布ができ、塗布液の超微調節が可能です
【用途】
・マーキング用点描、線引き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナ 自動スプレーガンの型番PS-3Kのページです。
型番PS-3Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナ 自動スプレーガン

ルミナ 自動スプレーガン

    ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)

    ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)

      ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

      ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

          ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

          ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

              食液塗布専用自動ガン

              食液塗布専用自動ガン

                アネスト岩田 空気調整装置

                アネスト岩田 空気調整装置

                  扶桑 ルミナ HM-6LX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無

                  扶桑 ルミナ HM-6LX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無

                    扶桑 ルミナHM-3LG丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付

                    扶桑 ルミナHM-3LG丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付

                      扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)

                      扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田
                            通常価格 21,563円 7,427円 17,522円 1,448円 19,842円 3,588円 33,481円 1,995円 29,792円 27,166円 26,804円 2,625円 4,480円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目   4日目   9日目   14日目   9日目   6日目   4日目  
                            ノズル口径(mm) 0.4 - - - - - 1.5 - - - - - -
                            取付口(エア・液体) G1/8 - G1/8 - G1/8 - G1/4・G3/8 - Rp1/8 G1/8 Rp1/8 - -
                            液体噴出量(ml/min) 0~ 30 - - - - - - - 0~30 0~35 0~35 - -
                            パターン幅(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            粒径(μm) 11 - - - - - - - - - - - -

                            ルミナ 自動スプレーガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました