(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,965円
税込単価
18,662円

一時的な停電や、誤って電源を切ってしまった場合でも瞬時に再点灯し、夜間や暗がり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    交換球
  • 消費電力(W):
    150
  • JANコード:
    4930510610153
  • トラスココード:
    361-6011
  • 質量(g):
    25.000
  • 球寿命(時間):
    約14000
  • 電源(V):
    100
  • 特長:
    一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまっても約1秒で再点灯します。
  • 内容量:
    1個

型番

MD150CE-W 解除

Loading...

メタルハライドライト(瞬時再点灯型)

MD150CE-W

MD150CE-W

  • 摘要:150Wセラミック メタルハライドランプ
  • 定格:150W(50/60Hz兼用)
  • 定格寿命:約14,000時間
  • 全光束:14,500lm
  • 色温度:4,200K
  • 口金サイズ:RX7s
  • 質量:0.025kg
  • 適合機種:瞬時再点灯型150W、メタルハライドライト、ワイドライト、ボールライト、単相200V瞬時再点灯型150Wワイドハライドライト
  • ※ 必ず専用球を使用すること。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD150CE-W

1個

1個

16,965( 18,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一時的な停電や、誤って電源を切ってしまった場合でも瞬時に再点灯し、夜間や暗がりでの作業でも安全に使用できる投光器の交換球です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用の型番MD150CE-Wのページです。
型番MD150CE-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

    耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

    耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

        レフランプ (200V)

        レフランプ (200V)

          エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

          エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

            日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

            日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

              輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

              輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

                輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

                輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

                  岩崎 作業灯(投光器)180W

                  岩崎 作業灯(投光器)180W

                    LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                    LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                      全光バルーンのみ(210W用)

                      全光バルーンのみ(210W用)

                        岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                        岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                          岩崎 作業灯(投光器)270W

                          岩崎 作業灯(投光器)270W

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日幸電子工業 エーコー 日動工業 和コーポレーション 和コーポレーション 岩崎電気 トラスコ中山 和コーポレーション 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 16,965円 2,386円 1,287円 1,019円 1,178円 1,988円 37,142円 28,571円 19,800円 590円 10,428円 19,744円 15,352円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   3日目   3日目   6日目   1日目~   3日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 交換球 交換球 交換球 交換球 交換球 - 関連用品 関連用品 投光器 関連用品 関連用品 投光器 投光器
                            消費電力(W) 150 150 - - 500 300 - - - - - - -
                            JANコード 4930510610153 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 361-6011 107-3681 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 25.000 6 - - - - - - - - - - -

                            交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 200Vでも使えますか?
                            A
                            100V専用です。

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました