(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:04607
ボンド マルチコーク(高性能タイプ) ボンド マルチコーク(コウセイノウタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材。【特長】・日本接着剤工...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    520.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長1:
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。各種金属屋根材。
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

ボンド マルチコーク(高性能タイプ)の仕様

04605

04605 イメージ

04605 イメージ

  • 難接着なふっ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。
  • 耐候性に優れている。
  • 表面硬化が速く、早い仕上が可能。
  • 硬化後の肉やせがほとんどない。

性状

  • 粘度:900~1,600Pa・s
  • サイズ:W51×D51×H320mm
  • 重量:520g
 
商品情報を表示

04607 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
OP(色記号)
JANコード
トラスココード
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04607

チャコールブラック
-
4901490046072
447-4350
主成分:変成シリコーン樹脂
1本(333ml)

2個

1,216( 1,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材。
【特長】
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
・日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品。
・主成分:変成シリコーン樹脂。
【用途】
・フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。
・各種金属屋根材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド マルチコーク(高性能タイプ)の型番04607のページです。
型番04607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

    コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

    コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

      ボンド スーパーステン 333ml

      ボンド スーパーステン 333ml

        ボンド PX2000

        ボンド PX2000

          ウレタンシール S700NB

          ウレタンシール S700NB

            ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

            ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

              ボンド キッチンパネル用接着剤

              ボンド キッチンパネル用接着剤

                ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                  ポリコーク 333ml SY-022

                  ポリコーク 333ml SY-022

                    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                          セキスイボンド鏡用 #75-M

                          セキスイボンド鏡用 #75-M

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ シャープ化学 積水フーラー
                            通常価格 1,216円 1,562円 1,430円 1,731円 1,002円 1,436円 1,078円 998円 623円 1,493円 1,651円 945円 1,639円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   2日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 520.000 - 532 500 - 525.000 532 - - 515 515 - -
                            使用温度範囲(℃) -40~90 - -40~90 -20~90 - -30~120 -40~90 - - -40~90 -40~90 - -
                            特長1 変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 - ステンレス板・各種金属板・無機質板に優れた接着性を有し、弾性に富んだ接着層を形成するため、ショック・振動・温度変化に対し長期間強い接着力を保持します。 速硬化タイプです。 - 速硬化タイプであり、耐久性に優れています。 強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 - - 表面塗装性良好です。 - - -
                            用途1 フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。各種金属屋根材。 - 内装壁とステンレス板の接着 キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に - モルタル・コンクリートのひび割れ補修に キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用) - - 一般建築内外装用 - - -

                            ボンド マルチコーク(高性能タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            046
                            57000
                            57010
                            57020
                            BMC-333
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 OP(色記号) JANコード トラスココード 材質1 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            1,216円

                            ( 1,338円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイトホワイトW4901490570003492-2026主成分:変成シリコーン樹脂系-

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            グレーグレーGY4901490570102492-2034主成分:変成シリコーン樹脂系-

                            1,216円

                            ( 1,338円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            BK4901490570201492-2042主成分:変成シリコーン樹脂系-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました