【特長】・オールステンレス製のボンベ台車です。・本体、およびキャスター金具まで...
外観図
ASUB-15の外観
品番 | 均等荷重 (kg) | 全長 (mm) | すくい板(mm) 長さ×幅 | タイプ | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ASUB-15 | 100 | 1265 | 200×208 | 1500L用 | 9.7 |
ASUB-70 | 100 | 1265 | 260×290 | 7000L用 | 10.5 |
ASUB-70-2 | 100 | 1265 | 260×618 | 7000L×2本用 | 13.6 |
【特長】
・オールステンレス製のボンベ台車です。
・本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
・走行時は4輪になるので、安定しています。
・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。
・ボンベの運搬。