(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,668円
税込単価
4,035円

台車に装着して使えるハンドトラックボックス こまわりくん用折りたたみボックス。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    408-6686
  • 質量(g):
    1300
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    430×290×290
  • 箱サイズ長さ×幅×高さ(mm):
    440×295×300
  • 適合台車天板サイズ長さ×幅(mm):
    600×390
  • 仕様:
    表面:エステル織物+撥水加工/裏面:塩ビ
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ハンドトラックボックス こまわりくん用折りたたみボックス:関連画像
ハンドトラックボックス こまわりくん用折りたたみボックス:関連画像

折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

品番箱サイズ(mm)
長さ×幅×高さ
有効内寸(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
THB-KM440×295×300430×290×2901.3

材質

  • 表面:エステル織物+撥水加工
  • 裏面:塩ビコーティング

図面

THB-KM

樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX 図面

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドトラックボックス こまわりくん用折りたたみボックス:関連画像

台車にすっきり収納できる

ハンドトラックボックス こまわりくん用折りたたみボックス:関連画像

簡単装着できる

使用方法

樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

ありそうで無かった台車用ボックスです。事務所に置いても違和感の少ない仕様にしました。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
本体/オプションオプショントラスココード408-6686
質量(g)1300有効内寸(mm)長さ×幅×高さ430×290×290
箱サイズ長さ×幅×高さ(mm)440×295×300適合台車天板サイズ長さ×幅(mm)600×390
仕様表面:エステル織物+撥水加工/裏面:塩ビ内容量1個
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THB-KM

1個
10

1個

3,668( 4,035円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

台車に装着して使えるハンドトラックボックス こまわりくん用折りたたみボックス。

【特長】
・台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利。
・コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単。
・樹脂製運搬車に使用可能な兼用折りたたみ収納BOX。
・こまわり君、weego、アクロキャリー、カルティオで使用可能。
【用途】
・台車で小さな荷物を運搬する際に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOXの型番THB-KMのページです。
型番THB-KMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

    台車用 ピッキングボックス

    台車用 ピッキングボックス

      楽チン台車バッグ マグネット取付型

      楽チン台車バッグ マグネット取付型

        バンパークッション(運搬車用)・[EA983FM-43用] 金具

        バンパークッション(運搬車用)・[EA983FM-43用] 金具

          小型樹脂運搬車 こまわり君  weego 兼用カバー

          小型樹脂運搬車 こまわり君 weego 兼用カバー

            キャリーベルト 取付金具+フック金具

            キャリーベルト 取付金具+フック金具

              110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)

              110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)

                キャリーベルト セット(本体+取付金具+フック金具)

                キャリーベルト セット(本体+取付金具+フック金具)

                  キャリーベルト CB-1

                  キャリーベルト CB-1

                    380x210x143mm 小物ボックス(運搬車用)

                    380x210x143mm 小物ボックス(運搬車用)

                      オールSUS台車 耐寒仕様

                      オールSUS台車 耐寒仕様

                        715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

                        715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

                          ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                          ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 3,668円 4,005円 2,453円 485円 445円 9,938円 834円 18,844円 11,879円 2,950円 116,930円 37,420円 132,466円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 - - - - - ステンレス製 樹脂製 ステンレス製
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - 本体 本体
                            トラスココード 408-6686 - 362-9449 - 360-9928 - - - 489-5860 - - - -
                            質量(g) 1300 - 290.0 - 100 1070.000 - 1930 860 - - - -

                            樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外使用できますか?
                            A
                            屋外使用できますが防水ではありません。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト