【特長】・買物カゴが上段と下段で33リットルカゴが計2個、28リットルカゴが計...
商品タイプ | 店舗用運搬車 | 本体材質 | スチール製 |
---|---|---|---|
均等荷重(kg) | 16.0 | 本体/オプション | 本体 |
長さ(mm) | 875 | 幅(mm) | 605 |
高さ(mm) | 140 | ハンドル高さ(mm) | 980 |
本体仕様 | 完成品 | トラスココード | 460-3222 |
質量(g) | 16500.0 | 材質2 | 表面処理:ナイロン粉体塗装 |
材質3 | キャスター金具:ポリプロピレン(PP) | 材質4 | 車輪:ウレタン |
キャスター径(mm) | 100 | キャスター仕様 | 自在キャスター4個 |
ハンドル表面処理 | ナイロン粉体塗装 | キャスター金具材質 | ポリプロピレン(PP) |
車輪材質 | エラストマー | 内容量 | 1台 |
【特長】
・買物カゴが上段と下段で33リットルカゴが計2個、28リットルカゴが計3個載ります
・大型バケットタイプです
・抗菌グリップで清潔感を演出します
・コーナーバンパーが付いています
・下段がフラットになっております
・ネスティングができ、場所をとりません
この商品に近い類似品がありませんでした。
ピッキングカート(大型バケットタイプ)の型番VC-903のページです。
型番VC-903に関する仕様情報を記載しております。