(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車 ランバーカート

台車 ランバーカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,371円
税込単価
54,308円

大きな箱物等の運搬に役立つ台車。【特長】・ベニヤ板などの木材、金属製のパイプ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    1000
  • 幅(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    176
  • ハンドル高さ(mm):
    808
  • 組立目安:
    1人30分
  • 本体仕様:
    組立式
  • トラスココード:
    460-3206
  • 質量(g):
    35000.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:ナイロン粉体塗装
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール●車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm):
    150
  • キャスター仕様:
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル材質:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    ナイロン粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は運搬時に多少の揺れが発生しますが商品機能上問題は御座いません。揺れの発生は本台車「天秤式6輪台車」の構造特性に因るものです。
  • 積載荷重は200kgまでとなります。

型番

LC-6001 解除

Loading...

大きな箱物の運搬に

LC-6001

LC-6001

  • 組立式
  • 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:ナイロン粉体塗装
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ウレタン
  • 日本製

製品一覧

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャス夕ー径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
LC-60012001000×600×176808150-35
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)200本体/オプション本体
長さ(mm)1000幅(mm)600
高さ(mm)176ハンドル高さ(mm)808
組立目安1人30分本体仕様組立式
トラスココード460-3206質量(g)35000.0
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)材質2ハンドル:スチール
材質3ハンドル表面処理:ナイロン粉体塗装材質4キャスター金具:スチール●車輪:ウレタン
キャスター径(mm)150キャスター仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台材質ポリプロピレン(PP)ハンドル材質スチール
ハンドル表面処理ナイロン粉体塗装キャスター金具材質スチール
車輪材質ウレタン内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-6001

1台

1個

49,371( 54,308円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

大きな箱物等の運搬に役立つ台車。
【特長】
・ベニヤ板などの木材、金属製のパイプ、カーペット、大きな箱物の運搬に使用
【用途】
・長尺物運搬用に最適

(i)ご注意

  • 本商品は運搬時に多少の揺れが発生しますが商品機能上問題は御座いません。揺れの発生は本台車「天秤式6輪台車」の構造特性に因るものです。
  • 積載荷重は200kgまでとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

台車 ランバーカートの型番LC-6001のページです。
型番LC-6001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車 ランバーカート

台車 ランバーカート

    小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

    小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)

        鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

        鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

          大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

          大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

            運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

            運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

              ネスティング台車(枠付タイプ)

              ネスティング台車(枠付タイプ)

                鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

                鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (空気入タイヤ ピン式固定車ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (空気入タイヤ ピン式固定車ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                      鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                      鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                        すべりどめ台車シート

                        すべりどめ台車シート

                          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                            メーカー スーパーメイト トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 カイザークラフト トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 MISM(ミズム) トラスコ中山
                            通常価格 49,371円 396円 9,763円 43,980円 69,369円 1,129円 100,186円 57,498円 95,240円 15,192円 68,217円 230円 105,173円
                            通常出荷日 8日目   1日目   2日目~   8日目~   8日目   1日目~   1日目   13日目~   6日目~   9日目   4日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 鋼鉄製 スチール製 スチール製 スチール製 鋼鉄製 スチール製 スチール製 スチール製 - ステンレス製
                            均等荷重(kg) 200 - - - 180 - - - - 150 - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            長さ(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -

                            台車 ランバーカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト