(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

容量90Lのゴミ箱(本体)。【特長】・ゴミ庫内の分別や、厨房などでの使用に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    90
  • 詳細タイプ:
    本体のみ
  • 色:
    アイボリー
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4903180473007
  • トラスココード:
    370-2693
  • 質量(g):
    3100.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    500
  • 間口(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    650
  • 材質:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    ボディーは袋止め付です。しっかりと固定できるフタロックです。便利で衛生的なプッシュフタです。分別シール付(フタに付属)です。シールはお客様貼り付けになります。
  • 内容量:
    1個

型番

YW-135L-PC 解除

Loading...

リサイクルトラッシュ ECO-90の仕様

リサイクルトラッシュ ECO-90の外観(平蓋セット例)

リサイクルトラッシュ ECO-90の外観(平蓋セット例)

リサイクルトラッシュ ECO-90使用例1

リサイクルトラッシュ ECO-90使用例1

リサイクルトラッシュ ECO-90使用例2

リサイクルトラッシュ ECO-90使用例2

  • サイズ:幅380×奥行500×高さ650mm
  • 重量:3.1kg
  • 材質:再生PP100%
  • ボディのみ。フタは別売り。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-135L-PC

1個

1個

7,800( 8,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

容量90Lのゴミ箱(本体)。
【特長】
・ゴミ庫内の分別や、厨房などでの使用に最適な平蓋
・ボディーは袋止め付
・しっかりと固定できるフタロック
・ダストボックス用ポリ袋90が使用できる
【用途】
・オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみの型番YW-135L-PCのページです。
型番YW-135L-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

    ダストカートエコノミー

    ダストカートエコノミー

      スタンディングカート(本体) 小

      スタンディングカート(本体) 小

        トラッシュペール 90型 本体のみ

        トラッシュペール 90型 本体のみ

          メーカー 山崎産業 アズワン テラモト Richell
          通常価格 7,800円 16,700円 21,853円 5,571円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目  
          商品タイプ ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱
          容量(L) 90 - - 90
          詳細タイプ 本体のみ - - -
          アイボリー - - -
          本体/オプション 本体 - - -

          リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました