(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面表示用塗料油性ロックライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面表示用塗料油性ロックライン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,726円 ~ 18,965円
税込価格
6,299円 ~ 20,862円

アルキド樹脂をベースに作られた路面表示用塗料 ロックライン(アルキド樹脂系)。...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

路面表示用塗料 ロックライン(アルキド樹脂系)の詳細

路面表示用塗料 ロックライン(アルキド樹脂系) 商品イメージ

路面表示用塗料 ロックライン(アルキド樹脂系) 商品イメージ

路面表示用塗料 ロックライン(アルキド樹脂系)の仕様

  • 容量:4kg
  • 標準塗付量(kg/m2・回):0.20~0.22
  • 標準塗布面積(m2/20kg・回):90~100
  • 希釈剤:塗料用シンナー
  • 希釈率(重量):5~10%(ローラー)
  • 標準塗装回数:1
  • 指触乾燥時間(23℃):10分
  • 塗り重ね可能時間(23℃):2時間以上

使用上のご注意

  • ※ 塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
  • ※ 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
  • ※ 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
  • ※ 塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • ※ 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
  • ※ 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
  • ※ 新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
  • ※ 表面に光沢のある高密度コンクリートについては、付着不良を起こす場合がありますので、いずれも試し塗りなどして確認することをお勧めします。
  • ※ アスファルト面に塗装する場合は、手早く塗ってください。何回も塗装面をこするとアスファルトが溶けてにじむ場合があります。
  • ※ 舗装して間もないアスファルト面の場合、表面ににじみが生じますので、舗装後表面ににじみが生じなくなるまでの約3週間から1か月程度は塗装を避けてください。
  • ※ 常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
  • ※ ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
  • ※ 希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
  • ※ 汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。
  • ※ 使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
  • ※ 標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
  • ※ その他取扱いの際は製品容器の注意書きおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
指触乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
特長
用途1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
10分(20℃)
4957139513313
787-8206
20000.0
13
45~50
2時間以上(20℃)
-
-
-
10

1個

13,826( 15,209円 )

1日目

ホワイト
油性
10分(20℃)
4957139513320
322-8754
4000.0
-
8~10(2回塗り)
2時間以上(20℃)
一液型油性つやけし
道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
1缶(2.6L)
10

1個

5,726( 6,299円 )

1日目

イエロー
-
10分(20℃)
4957139513511
787-8214
20000.0
13
45~50
2時間以上(20℃)
-
-
-
10

1個

18,965( 20,862円 )

6日目

イエロー
油性
10分(20℃)
4957139513528
342-8168
4000.0
-
8~10(2回塗り)
2時間以上(20℃)
一液型油性つやけし
道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
1缶(2.6L)
10

1個

6,728( 7,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルキド樹脂をベースに作られた路面表示用塗料 ロックライン(アルキド樹脂系)。
【特長】
・常温で施工できるトラフィックペイント。
・速乾性で強靱な塗膜を形成し、優れた付着性を実現。
・優れた耐水性/耐摩耗性/耐油性。
・原料に鉛やクロムなどの重金属は不使用。
・視認性に優れた鮮やかな色の塗料。
【用途】
・舗装路面/中央線などの路面標識、工場/倉庫/車庫/駐車場などの区画線に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面表示用塗料油性ロックライン

路面表示用塗料油性ロックライン

    路面表示用塗料 水性ロックライン

    路面表示用塗料 水性ロックライン

      水性ロードライナー(白・黄色)

      水性ロードライナー(白・黄色)

        [水性]路面標示用塗料

        [水性]路面標示用塗料

          水性路面標示用塗料

          水性路面標示用塗料

            道路標示用ペイント

            道路標示用ペイント

              線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

              線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                高級合成樹脂エナメル

                高級合成樹脂エナメル

                  油性シリコンラッカースプレー

                  油性シリコンラッカースプレー

                    水性つやあり塗料

                    水性つやあり塗料

                      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                          無鉛道路マーキングスプレー

                          無鉛道路マーキングスプレー

                            メーカー ロックペイント ロックペイント サンデーペイント エスコ シントーファミリー シントーファミリー サンデーペイント シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー 日本緑十字社 カンペハピオ シントーファミリー
                            通常価格 5,726円 8,256円 5,682円 6,360円 7,014円 4,986円 1,526円 559円 1,268円 1,946円 3,000円 6,812円 891円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 路面用 路面用 床用 路面用 路面用 路面用 路面用 その他 ラッカースプレー 建物用 その他 - カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            材質1 油性アルキド系 水性アクリル系 - - - - - - - - - - -

                            路面表示用塗料油性ロックライン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました