(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料用シンナーA NO.291-003-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料用シンナーA NO.291-003-16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,971円
税込単価
16,468円

【特長】・油性系塗料のうすめ液です・油性塗料は、塗料用シンナーAで何度も洗いま...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • トラスココード:
    457-8872
  • JANコード:
    4972910338565
  • 質量(g):
    14000.0
  • 材質1:
    有機溶剤
  • 用途1:
    油性・合成樹脂系塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄。
  • 内容量:
    1缶(16L)

型番

NO.291-003-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.291-003-16

1缶(16L)

2個

14,971( 16,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性系塗料のうすめ液です
・油性塗料は、塗料用シンナーAで何度も洗います
【用途】
・油性・合成樹脂系塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料用シンナーA NO.291-003-16の型番NO.291-003-16のページです。
型番NO.291-003-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料用シンナーA NO.291-003-16

塗料用シンナーA NO.291-003-16

    塗料用シンナーA NO.291-003-04

    塗料用シンナーA NO.291-003-04

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

        油性白ありガード

        油性白ありガード

          木材用はっ水剤ワイティープルーフW

          木材用はっ水剤ワイティープルーフW

            防腐・防虫ステイン 4L

            防腐・防虫ステイン 4L

              防腐・防虫ステイン 16L

              防腐・防虫ステイン 16L

                トタンペイント

                トタンペイント

                  ナフタデコール 16L

                  ナフタデコール 16L

                    [油性]天然樹脂塗料(屋内外木部用)

                    [油性]天然樹脂塗料(屋内外木部用)

                       ランバージュ スタンダード

                      ランバージュ スタンダード

                        コーベステイン

                        コーベステイン

                          アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                          アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ ABC商会 アサヒペン ABC商会 ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント エスコ ABC商会 シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 14,971円 4,026円 25,737円 2,743円 72,276円 7,370円 2,597円 14,391円 29,521円 12,317円 34,695円 1,837円 16,210円
                            通常出荷日 1日目   7日目   8日目   9日目   8日目   5日目   5日目   4日目~   5日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   14日目  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 建物用 その他 - 建物用 その他 屋根・トタン用 その他 その他 - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - -
                            トラスココード 457-8872 543-0496 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972910338565 4972910338558 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 14000.0 3780 - - - - - - - - - - -

                            塗料用シンナーA NO.291-003-16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました