(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

得用ペイントウスメ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

得用ペイントウスメ液

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
784円 ~ 3,691円
税込価格
862円 ~ 4,060円

油性系塗料を薄めるうすめ液として展開している塗料。【特長】・塗る面のシミ、油分...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 材質1:
    有機溶剤
  • 用途1:
    油性系、合成樹脂系塗料をうすめたり、使用後の用具類の洗浄。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

得用ペイントうすめ液の仕様 

用途品名容量
油性用カンペ得用ペイントうすめ液400ml
4L
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
223-7105
4972910350192
600
1缶(0.4L)

4個

784( 862円 )

1日目

223-7113
4972910350093
4500.0
1缶(4L)

4個

3,691( 4,060円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油性系塗料を薄めるうすめ液として展開している塗料。
【特長】
・塗る面のシミ、油分の汚れやワックスを拭き取る。
・油性、合成樹脂系塗料を薄めたり、使用後の塗装用具類を洗う際に使用。
・容量が0.4L、4Lの2つのサイズより選択できる。
【用途】
・油性塗料のうすめ液に最適。
・油性塗料使用後の刷毛、ローラーなどの塗装具の洗浄、後始末に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

得用ペイントウスメ液

得用ペイントウスメ液

    得用ラッカーウスメ液

    得用ラッカーウスメ液

      ロック エポキシシンナー 16L

      ロック エポキシシンナー 16L

        ビームライトスプレー 100ml

        ビームライトスプレー 100ml

          防水コート

          防水コート

            油性 万能プライマー(クリアー)

            油性 万能プライマー(クリアー)

              反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

              反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                 ランバージュ スタンダード

                ランバージュ スタンダード

                  ウッドカラー

                  ウッドカラー

                    高級ペイントうすめ液

                    高級ペイントうすめ液

                      ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

                      ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

                        アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

                        アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

                          ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色

                          ALESCO 速乾サビナイト 20kg あかさび色

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ ロックペイント シンロイヒ シントーファミリー エスコ 日本緑十字社 ABC商会 シントーファミリー サンデーペイント ABC商会 アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 784円 1,127円 12,786円 1,257円 5,047円 2,400円 3,000円 34,695円 2,522円 557円 13,332円 277円 15,543円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   39日目  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 うすめ液 その他 - - その他 - - うすめ液 - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - - 塗料(缶) - - -
                            材質1 有機溶剤 有機溶剤 - - - - - - - - - - -
                            用途1 油性系、合成樹脂系塗料をうすめたり、使用後の用具類の洗浄。 ラッカー系塗料をうすめたり、使用後の用具類の洗浄。 - - - - - - - - - - -

                            得用ペイントウスメ液 のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            油性塗料の希釈
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/30
                            同メーカーのウレタン塗料の希釈に用いました。
                            今回ハケ塗りでしたので、2~3割り程度薄めましたが、
                            大変スムーズに刷毛が進み、ムラなく塗り易かったです。
                            塗装具の洗浄にも適し、使い勝手の良いリーズナブルな商品と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            両面テープの糊落としに
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/09
                            ホイールバランスの際に以前取り付けていたバランサーを外しますが、これが両面テープで張り付けているため剥がすと両面テープの糊が残ります。これを取るのにうすめ液をウエスにしみこませ拭き取ると綺麗に取れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました