(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,986円
税込単価
17,585円

【特長】・吹き付け方向が塗料容器の位置で自由に選べます。【用途】・小物の中塗、...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • パターン幅(mm):
    150
  • 空気使用量(L/min):
    90
  • 霧化段階:
    汎用
  • JANコード:
    4989999352115
  • トラスココード:
    219-5810
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • 特長1:
    吹き付け方向が塗料容器の位置で自由に選べます。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS303)・真鍮
  • 内容量:
    1台

Loading...

図面

GSG-13

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品 取扱説明書-1TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSG-13

1台
10

1個

15,986( 17,585円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹き付け方向が塗料容器の位置で自由に選べます。
【用途】
・小物の中塗、上塗に。
・色替えが多い塗装に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品の型番GSG-13のページです。
型番GSG-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

    スプレーガン(吸上式)

    スプレーガン(吸上式)

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

          スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

          スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

            スプレーガンJGXシリーズ

            スプレーガンJGXシリーズ

              近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

              近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                  スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                  スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                    PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター

                    PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター

                      TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                      TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

                          TRUSCO スプレーガンカップ付セット

                          TRUSCO スプレーガンカップ付セット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,986円 16,942円 8,827円 10,299円 23,205円 18,263円 12,027円 19,182円 11,340円 5,054円 13,140円 13,479円 13,230円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品仕様 重力式 吸上式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 重力式 吸上式 - 重力式 重力式 重力式
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 - - - - - 9.5 0.5 1.5 - - - 1.3
                            パターン幅(mm) 150 - 250 250 - - - 115 180 - 250 250 150
                            空気使用量(L/min) 90 - 250 220 - - - 90 130 - 250 250 90
                            霧化段階 汎用 汎用 高微粒 高微粒 高微粒 - - 汎用 汎用 - 高微粒 高微粒 汎用

                            TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました