(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低粘度サプライポンプ(オイル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低粘度サプライポンプ(オイル用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,709円 ~ 261,563円  特別価格 
税込価格
42,580円 ~ 287,719円  特別価格 

オイル移送用のエア駆動ポンプ。【特長】・潤滑用オイル等の低粘度材料の移送に適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 材料吐出口:
    Rc3/4
  • ホース内径(mm):
    19
  • 最大使用圧力:
    0.7MPa
  • 特長:
    200ℓドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
  • 用途:
    ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
  • パッキン:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

製品仕様

DR-50A1 パフォーマンスカーブ

DR-50A1 パフォーマンスカーブ

DR-50A1 寸法図

DR-50A1 寸法図

型式レシオエアモータストローク
(mm)
ディスプレイリットル当りのサイクル数質量(kg)
(ポンプのみ)
有効径
(mm)
有効断面積
(cm2
エアモータ
(ml)
下ポンプ
(ml)
DR-50A11×131.57.869.01411158.75.0

製品仕様

DR-90A3 パフォーマンスカーブ

DR-90A3 パフォーマンスカーブ

DR-90A3 寸法図

DR-90A3 寸法図

型式レシオエアモータストローク
(mm)
ディスプレイリットル当りのサイクル数質量(kg)
(ポンプのみ)
有効径
(mm)
有効断面積
(cm2
エアモータ
(ml)
下ポンプ
(ml)
DR-90A33×155.023.870.04451168.67.1

製品仕様

DR-110A5 パフォーマンスカーブ

DR-110A5 パフォーマンスカーブ

DR-110A5 寸法図

DR-110A5 寸法図

型式レシオエアモータストローク
(mm)
ディスプレイリットル当りのサイクル数質量(kg)
(ポンプのみ)
有効径
(mm)
有効断面積
(cm2
エアモータ
(ml)
下ポンプ
(ml)
DR-110A55×177.847.560.05701099.212.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
ポンプレシオ
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29
1×1
466-4329
5000
1台

1個

38,709円

34,838

( 38,322円 )

1日目

22
3×1
466-4337
7100
1台

1個

83,155円

69,293

( 76,222円 )

4日目

12.5
5×1
466-4311
12000
1台

1個

261,563円

223,950

( 246,345円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

オイル移送用のエア駆動ポンプ。
【特長】
・潤滑用オイル等の低粘度材料の移送に適したポンプ。
・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。
・供給エア圧の調整により吐出圧力を簡単にコントロール出来る。
・材料配管出口バルブでの先止めが可能。
【用途】
・生産機械への潤滑用オイルの充填。
・車両への潤滑用オイルの充填。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低粘度サプライポンプ(オイル用)

低粘度サプライポンプ(オイル用)

    ポンプ(高粘度/低粘度用)

    ポンプ(高粘度/低粘度用)

      ポンプOPG

      ポンプOPG

        ヤマダ ポンプDR50A3

        ヤマダ ポンプDR50A3

          ヤマダ オイルディスペンサー

          ヤマダ オイルディスペンサー

            ドラムポンプ

            ドラムポンプ

              ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

              ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

                エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

                  エアー式高粘度ポンプユニット

                  エアー式高粘度ポンプユニット

                    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                      9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

                      9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

                        ポンプSH

                        ポンプSH

                          10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                          10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション エスコ
                            通常価格 38,709円 255,938円 382,039円 54,488円 70,000円 45,203円 12,425円 675,161円 624,842円 36,050円 27,827円 214,688円 101,151円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   5日目   6日目   3日目~   7日目   5日目   19日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エア式 - エア式 エア式 - エア式 - エア式 エア式 - エア式 - 電動式
                            材料吐出口 Rc3/4 - - - - - - G3/4 - - - - -
                            ホース内径(mm) 19 - - - - - - 19 - - - - -
                            最大使用圧力 0.7MPa 0.7MPa - 0.7MPa - 0.7MPa - 0.7MPa - - - - -
                            特長 200ℓドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。 - - - - - - 高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。 - - - - -

                            低粘度サプライポンプ(オイル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト