(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101,501円 ~ 120,700円  特別価格 
税込価格
111,651円 ~ 132,770円  特別価格 

接液部がステンレス製の軽耐食用水中ポンプ。【特長】・耐食用ポンプとして 家庭用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • ポンプ最大水深:
    4m
  • 液温(℃):
    0~40
  • 最低揚水水位(mm):
    65
  • 本体全幅(mm):
    183
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水中ポンプ ステンレス製 (吐出量 110・180L/min)の仕様

  • 非自動運転形
  • 電源コード長さ:6m
  • 製造国:日本
水中ポンプ ステンレス製 (吐出量 110・180L/min)の外観

水中ポンプ ステンレス製 (吐出量 110・180L/min)の外観

使用可能水質
清水にごった水浮遊物のある水海水
--
品番吐出量
(L/min)
全場程
(m)
周波数
(Hz)
口径
(mm)
電源
(V)
電流
(A)
出力
(kW)
質量
(kg)
CS-250 50HZ1105.55040単相1006.40.2513.5
CS-400 50HZ1806.55050単相1008.70.4015.0
CS-400 60HZ1806.56050単相1007.70.4015.0
CS-750 50HZ18011.05050三相2003.60.7515.3
CS-750 60HZ18011.06050三相2003.60.7515.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
本体高さ(mm)
特長
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
5.5
-
227-3489
4975567202036
13500.0
●ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS316
40
単相100
50
0.25
6.4
405
接液部はステンレス製ですから、耐食用ポンプとして家庭用から工業用まで幅広い用途に適応します。
工業設備用。 プラント組込用。
非自動運転形
1台

1個

107,786円

89,160

( 98,076円 )

1日目

110
5.5
非自動運転形
227-3497
4975567207031
13500.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS316
40
単相100
60
0.25
5.4
405
-
-
-
1台

1個

101,501円

89,158

( 98,074円 )

1日目

180
6.5
-
227-3501
4975567202272
15000
●ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS316
50
単相100
50
0.4
8.7
422
接液部はステンレス製ですから、耐食用ポンプとして家庭用から工業用まで幅広い用途に適応します。
工業設備用。 プラント組込用。
非自動運転形
1台

1個

113,423円

93,222

( 102,544円 )

1日目

180
6.5
-
227-3519
4975567207277
15000
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS316
50
単相100
60
0.4
7.7
422
接液部はステンレス製ですから、耐食用ポンプとして家庭用から工業用まで幅広い用途に適応します。
工業設備用。 プラント組込用。
非自動運転形
1台

1個

113,423( 124,765円 )

1日目

180
11
-
227-3527
4975567202418
15300.0
ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS316
50
三相200
50
0.75
3.6
422
接液部はステンレス製ですから、耐食用ポンプとして家庭用から工業用まで幅広い用途に適応します。
工業設備用。 プラント組込用。
非自動運転形
1台

1個

120,700円

105,322

( 115,854円 )

1日目

180
11
-
227-3535
4975567207413
15300.0
●ケーシング:SCS13●羽根車:SCS13●主軸:SUS316
50
三相200
60
0.75
3.6
422
接液部はステンレス製ですから、耐食用ポンプとして家庭用から工業用まで幅広い用途に適応します。
工業設備用。 プラント組込用。
非自動運転形
1台

1個

120,700( 132,770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接液部がステンレス製の軽耐食用水中ポンプ。
【特長】
・耐食用ポンプとして 家庭用から工業用まで幅広い用途に適応。
・異​物​が​詰​り​に​く​い​セ​ミ​オ​ー​プ​ン​形​イ​ン​ペ​ラ​を​採​用。
・電動機保護装置を内蔵。
・​外​筒​は​ス​テ​ン​レ​ス​鋼​板​、​上​部​お​よ​び​底​面​緩​衝​ゴ​ム。
・多少腐食性のある液体の移送も可能。
【用途】
・​工​業​設​備​用​。
​・​プ​ラ​ン​ト​組​込​用​。
​・​農​業​用​、​漁​業​用​。
​・​船​舶​用​。
・​公​害​防​止​プ​ラ​ン​ト​用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

      低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

      低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

        底水用水中ポンプミスター底水

        底水用水中ポンプミスター底水

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

            樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

              雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

              雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

                清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

                  清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                  清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                    雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

                    雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

                      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

                      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

                        清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                        清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                          清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                          清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 荏原製作所 荏原製作所 鶴見製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所
                            通常価格 101,501円 59,189円 42,244円 58,696円 41,872円 42,668円 40,676円 175,763円 77,525円 36,462円 189,721円 79,820円 77,217円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   4日目   5日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 電動式 - - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            電源コード長さ(m) 6 - - 5 - - - - - - - - -
                            ポンプ最大水深 4m - - - - - - - - - - - -
                            液温(℃) 0~40 - - - - - - - - - - - -
                            最低揚水水位(mm) 65 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/minのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました