(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
237,465円 ~ 432,147円
税込価格
261,212円 ~ 475,362円

20,000cP以下の液体の移送に最適なポンプ。【特長】・押上50mの高揚程ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    15
  • 掦程(m):
    50
  • 使用空気圧(MPa):
    1.0以下
  • エア接続口:
    R1/4(プラグ付)
  • 仕様:
    ホース:20×2000mm
  • コンプレッサー容量:
    3馬力以上(2.25kW)
  • 商品仕様:
    吐出専用
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エア式ドラムポンプ PSTシリーズの外観・寸法図

外観

外観

寸法図(PST-20G)

寸法図(PST-20G)

エア式ドラムポンプ PSTシリーズの特長

20.000cP以下の液体の移送に最適なポンプ。
押上50mの高揚程ポンプ(ISO1000相当まで)。
潤滑油などのオイル用PST-20Gと溶剤用のオールステンレス製のPST-20SUSがある。
ポンプが上下運動をするピストンタイプなので吐出圧が高く50mの押上が可能。
また非常に高粘度の液体も移送できる優れもの。

  • ※ ピストンが上下しますので空運転をすると上下に跳ねます。ドラム缶にはしっかりと固定してください。

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できる。
駆動源がコンプレッサーの圧縮エアだから防爆地域でも安心して使用できる。※静電気が心配な場合は別途アース線の接地をしてください。
供給可能部品:ホース、ホースバルブ、ノズル、アース線(SUS)、コンプレッサー(3馬力以上)。

エア式ドラムポンプ PSTシリーズの仕様

  • ※ エアフィルター、ルブリケーターは付属していませんので、必ず取り付けてご使用ください。
型式使用液体使用可能粘度最大吐出量
(L/min)
揚程材質重量(kg)
本体・ノズルパッキン駆動方式ホース(長さ・内径)
PST-20Gオイル20,000cP以下15
(100サイクル/min)
50mフッ素ゴム・皮エアピストン式 空気
消費量最大200NL/min
耐油ゴム(2m・φ20)9.4
PST-20SUS有機溶剤・酸・
アルカリ・塗料※1
20,000cP以下15
(100サイクル/min)
50mステンレスふっ素樹脂・
フッ素ゴム
エアピストン式 空気
消費量最大200NL/min
SUS304(2m・φ20)9.8

※1:固まるため、使用後に洗浄してください。

使用上のご注意

  • ※ キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
用途
材質(本体)
材質(ホース)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.4
405-0959
高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)
スチール
耐油ゴム
フッ素ゴム・皮
1台

1個

237,465( 261,212円 )

1日目

9.8
405-0967
高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)
ステンレス(SUS303、SUS304、SUS316)
ステンレス(SUS304)
ふっ素樹脂、フッ素ゴム
1台

1個

432,147( 475,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

20,000cP以下の液体の移送に最適なポンプ。
【特長】
・押上50mの高揚程ポンプ。
・潤滑油などのオイル用PST-20Gと溶剤用のオールステンレス製のPST-20SUSがあります。
・ポンプが上下運動をするピストンタイプなので吐出圧が高く50mの押上が可能。
・また非常に高粘度の液体も移送できる優れものです。
・ISO1000相当までの高粘度対応可能。
【用途】
・高粘度の液体移送に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

      エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

      エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

        手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

        手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

          手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

          手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

            電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

            電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

              アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

              アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

                KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

                  ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

                  ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

                    アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                    アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                      ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                      ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                        ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                        ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                          ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

                          ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

                            メーカー アクアシステム エレポン化工機 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 工進 アクアシステム 共立機巧 エスコ アクアシステム エスコ エスコ アクアシステム
                            通常価格 237,465円 246,154円 245,888円 55,439円 13,200円 103,241円 414,697円 161,467円 53,380円 276,608円 11,600円 20,400円 118,836円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エア式 電動式 エア式 手動式 手動式 電動式 エア式 エア式 手動式 - 手動式 手動式 手動式
                            吐出量(l/min) 15 100 - - - 110 20(粘度2、000cP時) 40 - - - - -
                            掦程(m) 50 - - - 2 - - - - - - - -
                            使用空気圧(MPa) 1.0以下 - - - - - - - - - - - -
                            エア接続口 R1/4(プラグ付) - - - - - - - - - - - -

                            エア式ドラムポンプ PSTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オープンドラム缶で使用できますか?
                            A
                            できます。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました