(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション(L字型トラ柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション(L字型トラ柄)【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,115円 ~ 16,286円
税込価格
1,227円 ~ 17,915円

クッション性に優れた衝撃吸収材。【特長】・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

TAC-99

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

TAC-100

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

TAC-101

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

TAC-102

製品の基本仕様・特長

1本入り 仕様

品 番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TAC-100 黄/黒 37×0.9 9 100
TAC-102 緑/白 37×0.9 9 100
TAC-99 黄/黒 55×0.9 18 320
TAC-101 緑/白 55×0.9 18 320

10本入り 仕様

品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg/袋)
T10AC-100 黄/黒 37×0.9 9 1.0
T10AC-102 緑/白 37×0.9 9 1.0
T10AC-99 黄/黒 55×0.9 18 3.2
T10AC-101 緑/白 55×0.9 18 3.2

図面

T10AC-99/T10AC-101/TAC-99/TAC-101

安心クッション(L字型トラ柄) T10AC-99/T10AC-101/TAC-99/TAC-101図面

T10AC-100/T10AC-102/TAC-100-CUS/TAC-102

安心クッション(L字型トラ柄) T10AC-100/T10AC-102/TAC-100-CUS/TAC-102図面

TAC-133

安心クッション(L字型トラ柄) TAC-133図面

使用方法・使用事例

使用事例

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

使用例1

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

使用例2

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

使用例3

安心クッション(L字型トラ柄):関連画像

使用例4

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄/黒
55×900
18
10本入
4989999203509
415-6366
3200
1袋(10本)
10

1パック

10個入り

16,286( 17,915円 )

1日目

黄/黒
37×900
9
10本入
4989999203493
415-6358
1000
1袋(10本)
10

1パック

10個入り

12,214( 13,435円 )

1日目

緑/白
55×900
18
10本入
4989999203523
415-6382
3200
1袋(10本)
10

1パック

10個入り

16,286( 17,915円 )

1日目

緑/白
37×900
9
10本入
4989999203516
415-6374
1000
1袋(10本)
10

1パック

10個入り

12,214( 13,435円 )

6日目

黄/黒
55×900
18
1本
4989999203479
415-6331
320.000
1本
10

4個

1,800( 1,980円 )

1日目

黄/黒
37×900
9
1本
4989999203455
415-6315
100
1本
10

4個

1,354( 1,489円 )

1日目

緑/白
55×900
18
1本
4989999203486
415-6340
320.000
1本
10

4個

1,800( 1,980円 )

1日目

緑/白
37×900
9
1本
4989999203462
415-6323
100
1本
10

4個

1,354( 1,489円 )

1日目

黄/黒
24×900
6
1本
4989999333558
489-6475
50.000
1本
10

4個

1,115( 1,227円 )

1日目

緑/白
24×900
6
1本
4989999333565
489-6483
50.000
1本
10

4個

1,115( 1,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れた衝撃吸収材。
【特長】
・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション(L字型トラ柄)

安心クッション(L字型トラ柄)

    安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

    安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

      安心クッション(H鋼用トラ柄)

      安心クッション(H鋼用トラ柄)

        安心クッション(はさみこみ型)

        安心クッション(はさみこみ型)

          安全クッション はさみこみ型

          安全クッション はさみこみ型

            安心クッション 丸型トラ柄

            安心クッション 丸型トラ柄

              安全クッション バンパープロ

              安全クッション バンパープロ

                ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                  単管カバー

                  単管カバー

                    安心クッション(丸型)

                    安心クッション(丸型)

                      安心クッション はさみこみ型

                      安心クッション はさみこみ型

                        安心クッション 半円型

                        安心クッション 半円型

                          安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                          安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 岩田製作所 ユニット エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 1,115円 1,063円 1,071円 1,029円 3,073円 1,509円 3,000円 4,173円 1,251円 1,302円 683円 761円 4,635円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コーナタイプクッション - その他クッション - コーナタイプクッション パイプタイプクッション - - - その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ - - 卷きタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) - NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) 発泡ウレタン - - ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - NBR(発泡ゴム)
                            付属品 なし - なし - - なし - - - なし なし - あり
                            取付詳細 貼付タイプ(両面テープ付属) 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) - - - 貼付タイプ(両面テープ別売) - - - - 両面テープなどで貼付 貼付タイプ(両面テープ付属) -

                            安心クッション(L字型トラ柄)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー
                            安全対策として使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            トラ柄の目立つ色ですので、搬入搬出時にぶつけないよう事故を未然に防ぐのに使用しています。クッション性も良いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/09
                            安全第一の推進で、安全衛生委員会で指摘されて特に危ないと思われる部位にはトラ柄のクッション材を使用する様にしました。トラ柄も目立ち、万が一ぶつかっても安全クッションで守られ
                            安全啓蒙にも一躍かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            怪我防止
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            保管棚の角に貼っています。作業者の保護と台車衝突のダメージを軽減してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            頭上の安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/29
                            トラ柄が目立つのと、クッション性がかなりあり、安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/01
                            通路にエアコンが飛び出ていて歩行中当たる危険があるので角にこのクッションを張り対策をした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように取り付けたらいいのですか。
                            A
                            付属の両面テープで取り付けてください。強力に取り付けたい場合は接着剤で取り付けてください。接着剤はゴム(製品)と被着体(取り付け対象物)の材質が取付可能かご確認ください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました