(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,477円 ~ 37,568円
税込価格
40,125円 ~ 41,325円

【特長】・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。・安全性の高いサーマルプロテク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    120/180
  • ハネ径(cm):
    45
  • 詳細タイプ:
    組立式 首振式
  • 質量(g):
    9300
  • 電源コード長さ(m):
    12
  • 風量調節:
    無段変速式
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    3.2/4.9円/h
  • 材質:
    ハネ:樹脂、脚:鉄
  • 仕様:
    最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
  • 風量調整:
    無段変速式
  • ハネ:
    交換用ハネ:SF-45M-P-F
  • 首振角度(°):
    87
  • 羽枚数(枚):
    4
  • 付属品:
    ワイヤードリモコン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

全閉式工場扇(無段変速式・壁掛タイプ)の詳細

全閉式工場扇(無段変速式・壁掛タイプ)イメージ

全閉式工場扇(無段変速式・壁掛タイプ) イメージ

  • サーマルプロテクター内臓:モータ保護装置、モータの異常過熱時にモータをストップ

商品仕様

  • タイプ:ウォールタイプ
  • ハネ材質:プラスチック
  • 電動機:全閉型
  • 質量:9.3Kg
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力:120W/180W
  • 最大風速:405(m/min)/465(m/min)
  • 最大風量:215m3/min
  • 最大風量:245m3/min

SF-45MV-1VP

  • 電源:100V

SF-45MHV-2VP

  • 電源:単相200V
SF-45MV-1VP
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
首振り
ハネ材質
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
4538634168132
390-6451
ハネ:樹脂
脚:鉄
樹脂
215
245
1台

1個

36,477( 40,125円 )

1日目

[200] 単相200
4538634168149
448-9349
ハネ:樹脂●脚:鉄
-
-
-
-
-
1台

1個

37,568( 41,325円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
・冷却扇や空気かくはん扇としても最適です。
・ワイヤードリモコン式・無段変速です。
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風。

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

      安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

      安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

        35cm循環送風機 風太郎

        35cm循環送風機 風太郎

          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

            工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

            工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

              工場扇用保管カバー TF-CSV

              工場扇用保管カバー TF-CSV

                60cmビッグファンスタンド式

                60cmビッグファンスタンド式

                  工場扇用パーツ

                  工場扇用パーツ

                    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

                    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

                      工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                      工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                        メーカー スイデン スイデン スイデン ナカトミ スイデン アクアシステム トラスコ中山 ナカトミ スイデン トラスコ中山 スイデン
                        通常価格 36,477円 34,729円 158,278円 23,940円 38,098円 111,166円 1,738円 40,738円 5,400円 15,002円 8,849円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   4日目   2日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   4日目  
                        商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 - 工場扇 関連用品 工場扇 関連用品 工場扇 関連用品
                        消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 105/155 - - 120/180 - - - - - -
                        ハネ径(cm) 45 45 50 35 45 60 - 60 - - -
                        詳細タイプ 組立式 首振式 組立式 首振式 首振式 - - - - - - - -
                        質量(g) 9300 9500.0 21500.0 - 10400.0 - - - - - 400

                        全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 運転中に異常音や振動がある
                        A
                        設置場所に脚が確実に固定されていますか?取り付けボルト・ナットをしっかり締付けてください。

                        工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました