(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 コンパクトシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動送風機 コンパクトシリーズ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
36,675円 ~ 128,563円
税込価格
40,343円 ~ 141,419円

多用途に適した万能タイプの電動送風機。【特長】・産業用機器や装置などへの組み付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    アルミ(ADC12)
  • 特長:
    産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適した万能タイプです。
  • 用途:
    集じん機,木工機械,粉砕機,紡績機械,製菓機械,乾燥機,プラスチック押出機,焼却炉,製茶機械,クリーニング機械,熱風発生機,バーナー,印刷機械,包装機械,一般送風,吸じん用。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 電源コードは付属しません。別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番羽根車ケーシング吐出内径
(mm)
吐出相フランジ外径
(mm)
吸込相フランジ外径
(mm)
出力
(kW)
電流(A)
100V200V220V
50Hz60Hz50Hz60Hz60Hz
EC-63Sターボファン6363970.11.41.7---
EC-63T6363973--0.80.80.8
EC-75S7575970.23.53.5---
EC-75T7575973--1.21.11.1
EC-04S100971230.46.07.8---
EC-H04100971233--2.32.32.1
EC-H0712512314830.75--3.43.33.1
EC-H1012512314831.0--4.14.03.7
EC-H1515014814831.5--6.16.35.9
EP-63Sプレートファン6363970.11.41.7---
EP-63T6363973--0.80.80.8
EP-75S7575970.23.53.5---
EP-75T7575973--1.21.11.1
EP-04S100971230.46.07.8---
EP-H04100971233--2.32.32.1
EP-H1012512314831.0--4.14.03.7
型番50Hz60Hz質量(kg)
回転数(min-1最大風量(m3/min)最大静圧
(kPa)
回転数(min-1最大風量(m3/min)最大静圧
(kPa)
標準形耐熱形
EC-63S2,8004.50.603,4005.50.856.59
EC-63T
EC-75S2,8006.50.803,4007.51.15910
EC-75T
EC-04S2,850131.323,450161.9113.815
EC-H042,90013.51.30161.901718
EC-H072,900211.403,450252.002527
EC-H102,900221.653,45026.52.352628
EC-H152,900301.953,450342.804042
EP-63S2,8005.00.603,4006.00.856.59
EP-63T
EP-75S2,8007.00.803,4008.01.15910
EP-75T
EP-04S2,85013.51.183,450161.6713.815
EP-H042,90012.51.153,450151.651718
EP-H102,90022.51.453,45024(26)2.102628

( )内数字は定格以上の最大風量を示す

型番羽根車送風機仕様軸受呼び番号材質接続方式電動機
保護方式
吐出金網・
吸込タンパ
吐出口
可変方向
回転方向
羽根車側反羽根車側ケーシング羽根車
EC-63S
EC-63T
ターボファン標準形6202UUCM6200UUCMADC12SPCC端子台全閉形付・付3.2.1右回転
電動機側から見て時計方向
標準品は3方向です
耐熱形6202ZZC36200ZZC3
EC-75S
EC-75T
標準形6202UUCM6202UUCMADC12SPCC端子台全閉外扇形付・付3.2.1
耐熱形6202ZZC36202ZZC3
EC-04S標準形6304UUCMAC6203UUCMADC12SPCC端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
耐熱形6304ZZC3AC6203ZZC3
EC-H04標準形6205UU3MAC6203ZZC3
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
EC-H07標準形6205UU3MAC6203ZZC3ADC12SPHC端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
EC-H10標準形6205UU3MAC6203ZZC3ADC12SPHC端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
EC-H15標準形6206UUC3AC6204ZZC3ADC12SPHC端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
耐熱形6206ZZC3AC6204ZZC3
EP-63S
EP-63T
プレートファン標準形6202UUCM6200UUCMADC12AC2B端子台全閉形付・付3.2.1左回転
電動機側から見て反時計方向
標準品は3方向です
耐熱形6202ZZC36200ZZC3SS400
EP-75S
EP-75T
標準形6202UUCM6202UUCMADC12AC2B端子台全閉外扇形付・付3.2.1
耐熱形6202ZZC36202ZZC3SS400
EP-04S標準形6304UUCMAC6203UUCMADC12ADC12端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
耐熱形6304ZZC3AC6203ZZC3SPHC
EP-H04標準形6205UU3MAC6203ZZC3ADC12
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3SPHC
EP-H10標準形6205UU3MAC6203ZZC3ADC12AC2B端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3SPHC

耐熱形送風機(HT形)の性能は標準品と同じです。ただし吸込ダンパは附属しておりません。

外形図

EC-63S/63T

電動送風機 コンパクトシリーズ EC-63S/63T外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
詳細タイプ
最大静圧50/60Hz(kpa)
JANコード
トラスココード
吸込口内径(mm)
吐出口外径(mm)
質量(g)
材質2
ファン形状
出力(kW)(50/60Hz)
回転方向
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
出力(kW)50Hz
出力(kW)60Hz
モータータイプ
仕様(ファン形状)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
13.0/16.0
-
ターボファンタイプ
1.32/1.91
4547422416195
453-7424
123
97
13800.0
アルミ(SA1D)
ターボ
0.4
332
370
389
0.4
0.4
標準効率モーター
ターボ
1台
-

1個

74,225( 81,648円 )

1日目

単相100
4.5/5.5
-
ターボファンタイプ
0.60/0.85
4547422105655
138-4236
97
63
6500.0
鉄(SPCC)
ターボ
0.1
239
275
274
0.1
0.1
標準効率モーター
ターボ
1台
-

1個

37,725( 41,498円 )

1日目

三相200
4.5/5.5
-
ターボファンタイプ
0.60/0.85
4547422105662
138-4244
97
63
6500.0
鉄(SPCC)
ターボ
0.1
239
275
274
0.1
0.1
標準効率モーター
ターボ
1台
-

1個

36,675( 40,343円 )

1日目

単相100
6.5/7.5
-
ターボファンタイプ
0.80/1.15
4547422105792
138-4252
97
75
9000.0
鉄(SPCC)
ターボ
0.2
264
315
320
0.2
0.2
標準効率モーター
ターボ
1台
-

1個

53,350( 58,685円 )

1日目

三相200
6.5/7.5
-
ターボファンタイプ
0.80/1.15
4547422105815
138-4261
97
75
9000.0
鉄(SPCC)
ターボ
0.2
264
315
320
0.2
0.2
標準効率モーター
ターボ
1台
-

1個

52,000( 57,200円 )

1日目

三相200
13.5/16.0
-
ターボファンタイプ
1.30/1.90
4547422416034
453-7432
123
97
17000.0
アルミ(SA1D)
ターボ
0.4
331
370
389
0.4
0.4
高効率モーター
ターボ
1台
-

1個

70,013( 77,014円 )

1日目

三相200
21.0/25.0
74/78.5
ターボファンタイプ
1.40/2.00
4547422416041
453-7441
148
123
25000
鉄(SPHC)
ターボ
0.75
374
515
450
0.75
0.75
プレミアム効率モーター(IE3)
ターボ
1台
-

1個

103,700( 114,070円 )

4日目

三相200
22.0/26.5
-
ターボファンタイプ
1.65/2.35
4547422416058
453-7459
148
123
26000.0
鉄(SPCC)
ターボ
1.0
402
438
442
1.0
1.0
プレミアム効率モーター(IE3)
ターボ
1台
6

1個

110,125( 121,138円 )

1日目

三相200
30.0/34.0
77/81
ターボファンタイプ
1.95/2.80
4547422416065
453-7467
148
148
40000.0
鉄(SPHC)
ターボ
1.5
417
539
524
1.5
1.5
プレミアム効率モーター(IE3)
ターボ
1台
-

1個

128,563( 141,419円 )

1日目

単相100
13.5/16
-
プレートファンタイプ
1.18/1.67
4547422416201
453-7475
123
97
13800.0
アルミ(ADC12)
-
0.4
-
-
-
-
-
-
標準効率モーター
プレート
1台
-

1個

74,225( 81,648円 )

18日目

単相100
5.0/6.0
-
プレートファンタイプ
0.60/0.85
4547422105679
459-8971
97
63
6500.0
アルミ(AC2B)
-
0.1
-
-
-
-
-
-
標準効率モーター
プレート
1台
6

1個

37,725( 41,498円 )

39日目

三相200
5.0/6.0
-
プレートファンタイプ
0.60/0.85
4547422105686
169-7102
97
63
6500.0
鉄(SS400)
プレート
0.1
-
-
-
-
-
-
標準効率モーター
プレート
1台
-

1個

36,675( 40,343円 )

1日目

三相200
7.0/8.0
-
プレートファンタイプ
0.80/1.15
4547422105846
169-7129
97
75
9000.0
鉄(SS400)
プレート
0.2
-
-
-
-
-
-
標準効率モーター
プレート
1台
-

1個

52,000( 57,200円 )

1日目

三相200
12.5/15
-
プレートファンタイプ
1.15/1.65
4547422416072
453-7483
123
97
17000.0
アルミ(ADC12)
プレート
0.4
-
-
-
-
-
-
高効率モーター
プレート
1台
-

1個

70,013( 77,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多用途に適した万能タイプの電動送風機。
【特長】
・産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計したコンパクトタイプ。
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械に。
・温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に。
・集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、プラスチック押出機、製茶機械、吸じん用。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 電源コードは付属しません。別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 コンパクトシリーズ

電動送風機 コンパクトシリーズ

    電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

    電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

      電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

      電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

        強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

        強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

          電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

          電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

            ターボ型電動送風機 常温型

            ターボ型電動送風機 常温型

              低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

              低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

                電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

                  電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                  電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                    【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

                    【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

                      電動送風機 (プレートファン・逆吸込型)

                      電動送風機 (プレートファン・逆吸込型)

                        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                          高圧電動送風機 (ターボファン)

                          高圧電動送風機 (ターボファン)

                            メーカー 昭和電機 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 昭和電機 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 36,675円 33,523円 17,133円 85,000円 26,866円 36,751円 125,860円 22,351円 88,136円 40,369円 34,358円 34,016円 41,125円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   18日目   1日目~   4日目~   18日目   1日目~   1日目   19日目   5日目~   5日目~   18日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機
                            材質1 アルミ(ADC12) - - - - - - - - - - - -
                            特長 産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適した万能タイプです。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 集じん機,木工機械,粉砕機,紡績機械,製菓機械,乾燥機,プラスチック押出機,焼却炉,製茶機械,クリーニング機械,熱風発生機,バーナー,印刷機械,包装機械,一般送風,吸じん用。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            電動送風機 コンパクトシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バキュームコンベア用の真空源として
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/06
                            バキュームコンベアの吸い付けに使用した
                            吸い込み側をバキュームコンベアに接続し使用した
                            吸い込みの微調整が必要な場合はインバーター制御した
                            多少騒音は気になるが装置が簡単に設計できた

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました