(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式送風機 AFRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式送風機 AFRシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,312円 ~ 120,804円
税込価格
130,143円 ~ 132,884円

【特長】・電気を使わない送風機・無給油エアモーター式・パワフル!スピード換気・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • コンプレッサー出力(馬力):
    5

(i)ご注意

  • 圧縮空気は0.4~0.6Mpaで使用して下さい
  • 効率及び耐久性を向上させるためには別途ルブリケーターをご使用下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品紹介

ルブリケータなどでのオイル給油不要
無給油エアモーター採用 パワフル!スピード換気!

 

画像01

エア式なので火気厳禁エリアで使用可能

画像02

無給油のエアモーター搭載

画像03

作業場での送風機イメージ

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番AFR-08NLAFR-12NLAFR-18AFR-24
様式軸流型
ファン直径200300450600
コンプレッサー馬力535
使用空気圧(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.350.450.330.42
テスト空気圧(MPa)-0.50.6
最大風量(m3/min)120200300
最大回転数(rpm)3,3002,8002,0001,300
材質(本体・羽)スチール・樹脂スチール・AL
重量(kg)7.79.415.521.8
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
羽根(枚)
ファン直径(mm)
重量(kg)
JANコード
トラスココード
材質
回転数(rpm)
サイズ(mm)
最大風量(m3/min)
風量調節
ルブリケーター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4~0.6
0.35
-
200
7.7
-
-
本体:スチール/羽根:樹脂
3300
W297xD337xH312
120
-
-
-

1個

118,312( 130,143円 )

11日目

0.4~0.6
0.45
-
300
9.4
-
-
本体:スチール/羽根:樹脂
2800
W378xD362xH394
200
-
-
-

1個

120,804( 132,884円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気を使わない送風機
・無給油エアモーター式
・パワフル!スピード換気
・電動耐圧防爆式送風機と比べて軽い(最大1/4)
・火気厳禁エリアでの送排風機として便利
・化学工場で気化した薬品・溶剤などの排気に
・塗装ブース、造船所、火気厳禁の製造現場、石油化学プラントでの送風、換気に

(i)ご注意

  • 圧縮空気は0.4~0.6Mpaで使用して下さい
  • 効率及び耐久性を向上させるためには別途ルブリケーターをご使用下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式送風機 AFRシリーズ

エア式送風機 AFRシリーズ

    送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

    送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

      MEIHO 送風機

      MEIHO 送風機

        ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

        ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

          3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

          3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

            ポータブル送風機

            ポータブル送風機

              送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

              送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

                AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

                AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

                  送風機 こでかファン 低騒音

                  送風機 こでかファン 低騒音

                    (送風機) ス-パ-フアンN

                    (送風機) ス-パ-フアンN

                      ポータブル送排風機 SJFシリーズ

                      ポータブル送排風機 SJFシリーズ

                        送風機 こでかファン 大風量タイプ

                        送風機 こでかファン 大風量タイプ

                          メーカー アクアシステム スイデン ワキタ エスコ エスコ ワキタ スイデン エスコ スイデン 山崎産業 アズワン スイデン
                          通常価格 118,312円 253,365円 45,405円 29,830円 149,750円 26,743円 28,484円 38,805円 137,115円 35,819円 31,011円 75,056円
                          通常出荷日 11日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   7日目   1日目  
                          商品タイプ 送風機 送風機 - - 送風機 - 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機
                          コンプレッサー出力(馬力) 5 - - - - - - - - - - -

                          エア式送風機 AFRシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました